您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-075 - Accouplement élastique PN à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_075.prj},{NB=michaud_chailly_A5-075-210 + A5-2517-16 + A5-2517-16 -1},{REF=A5-075-210},{TYP=PNS 40},{D1G=16},{D1D=16},{D11=16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60},{D2=210},{D3=116},{L1=102.0},{L2=45.0},{L3=96},{L4=38},{L5=20},{L6=8},{VT=4000},{CN=400},{CM=1200},{NV=24},{VIS=M8},{AMM=60},{CSV=20},{INT=0,3207},{NDB=214 R},{BQS=A5-07-214},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=2517},{NDM=8.000},{KDM=6.773},{L=38.000},{K=6.600},{S=13.000},{LL=53.590},{DD=171.820},{D4=75.500},{V=1.000},{INFO1=a5-075.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
Vis non serrée
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
VT
Vitesse de rotation maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
NV
Nbre de Vis
ⁿ/ₐ
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
AMM
Alésage maxi du moyeu
ⁿ/ₐ
CSV
Couple de serrage des vis
[Nm]
INT
Inertie
[kg m2]
NDB
N° de bandage
ⁿ/ₐ
BQS
Bandage qualité standard
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-075-10...
A5-075-104
PNS 2
104
54
58.5
22.5
49
16
8
9
5000
50
150
12
M6
28
4
0,0794
203 R
A5-07-203
Michaud Chailly A5-075-13...
A5-075-136
PNS 6
136
68
68.5
22.5
57
18
8
13
5000
100
300
16
M6
32
6
0,0984
206 R
A5-07-206
Michaud Chailly A5-075-17...
A5-075-178
PNS 16
178
88
94.0
34.0
76
35
19
18
4000
200
600
16
M8
50
15
0,2737
210 R
A5-07-210
Michaud Chailly A5-075-21...
A5-075-210
PNS 40
210
116
102.0
45.0
96
38
20
8
4000
400
1200
24
M8
60
20
0,3207
214 R
A5-07-214
Michaud Chailly A5-075-26...
A5-075-263
PNS 63
263
140
122.0
51.0
108
44
24
21
3000
800
2400
16
M12
75
25
0,3740
218 R
A5-07-218
Michaud Chailly A5-075-31...
A5-075-310
PNS 125
310
180
152.0
89.0
184
42
20
-
3000
1600
4800
16
M16
90
45
0,4470
222 R
A5-07-222
Michaud Chailly A5-075-37...
A5-075-370
PNS 200
370
235
148.0
102.0
213
46
22
-
2500
2500
7500
16
M16
100
55
0,6025
225 R
A5-07-225
Michaud Chailly A5-075-40...
A5-075-402
PNS 300
402
260
150.0
115.0
242
50
24
-
2300
4000
12000
24
M16
100
60
0,6325
426 R
A5-07-426
Michaud Chailly A5-075-45...
A5-075-450
PNS 400
450
260
193.0
128.0
270
70
40
-
1800
6000
18000
24
M16
125
110
1,210
828 R
A5-07-828
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表