Modèle A1-335 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 2,5 - Largeur denture 20mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_335.prj},{NB=michaud_chailly_A1-335-30-1},{ARTNR=29703000},{WST=Delrin weiß},{M=2.50},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=30},{B1=20.0},{DA=80.00},{D=75.00},{NL=15},{NDD=40},{B=12},{MD=1200.0},{GEW=143.000},{REF=A1-335-30-1},{ND=30},{D1=12},{D2=80.0},{D3=40},{L1=15},{COUPLE=12.00},{POIDS=0.1430},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-335-10...
A1-335-10-1
10
10
30.0
20
15
1.23
0.0156
Michaud Chailly A1-335-12...
A1-335-12-1
12
10
35.0
20
15
1.71
0.0217
Michaud Chailly A1-335-14...
A1-335-14-1
14
10
40.0
20
15
2.23
0.0293
Michaud Chailly A1-335-15...
A1-335-15-1
15
12
42.5
25
15
2.56
0.0350
Michaud Chailly A1-335-16...
A1-335-16-1
16
12
45.0
25
15
2.85
0.0395
Michaud Chailly A1-335-18...
A1-335-18-1
18
12
50.0
30
15
3.40
0.0530
Michaud Chailly A1-335-20...
A1-335-20-1
20
12
55.0
30
15
4.45
0.0630
Michaud Chailly A1-335-24...
A1-335-24-1
24
12
65.0
30
15
7.00
0.0870
Michaud Chailly A1-335-25...
A1-335-25-1
25
12
67.5
40
15
7.70
0.1050
Michaud Chailly A1-335-28...
A1-335-28-1
28
12
75.0
40
15
10.10
0.1270
Michaud Chailly A1-335-30...
A1-335-30-1
30
12
80.0
40
15
12.00
0.1430
Michaud Chailly A1-335-35...
A1-335-35-1
35
12
92.5
50
15
17.30
0.2020
Michaud Chailly A1-335-36...
A1-335-36-1
36
15
95.0
50
15
19.20
0.2260
Michaud Chailly A1-335-40...
A1-335-40-1
40
15
105.0
50
20
23.90
0.2640
Michaud Chailly A1-335-45...
A1-335-45-1
45
15
117.5
50
20
27.60
0.3220
Michaud Chailly A1-335-50...
A1-335-50-1
50
15
130.0
70
20
31.00
0.4430
Michaud Chailly A1-335-56...
A1-335-56-1
56
20
145.0
70
20
34.70
0.5150
Michaud Chailly A1-335-60...
A1-335-60-1
60
20
155.0
70
20
37.40
0.5850
Michaud Chailly A1-335-72...
A1-335-72-1
72
20
185.0
80
20
45.30
0.8260
Michaud Chailly A1-335-80...
A1-335-80-1
80
20
205.0
90
20
50.30
1.0290
Michaud Chailly A1-335-90...
A1-335-90-1
90
20
230.0
100
20
56.70
1.3010
Michaud Chailly A1-335-10...
A1-335-100-1
100
25
255.0
100
20
62.90
1.5490
Michaud Chailly A1-335-12...
A1-335-120-1
120
25
305.0
120
20
75.30
2.2420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表