您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 15mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_31_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-31-48-2},{ARTNR=22804800},{WST=11SmnPb30},{M=1.5},{Z=48},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=15.0},{DA=75.00},{D=72.00},{B=10},{MD=688.0},{GEW=460.000},{REF=A1-31-48-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=48},{D1=10},{D2=75.0},{COUPLE=688},{POIDS=0.460},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-31-18-...
A1-31-18-2
Sans moyeu
18
8
30.0
72
0.060
Michaud Chailly A1-31-20-...
A1-31-20-2
Sans moyeu
20
8
33.0
92
0.075
Michaud Chailly A1-31-21-...
A1-31-21-2
Sans moyeu
21
8
34.5
103
0.083
Michaud Chailly A1-31-23-...
A1-31-23-2
Sans moyeu
23
8
37.5
128
0.101
Michaud Chailly A1-31-24-...
A1-31-24-2
Sans moyeu
24
8
39.0
141
0.110
Michaud Chailly A1-31-25-...
A1-31-25-2
Sans moyeu
25
8
40.5
155
0.120
Michaud Chailly A1-31-26-...
A1-31-26-2
Sans moyeu
26
8
42.0
169
0.131
Michaud Chailly A1-31-27-...
A1-31-27-2
Sans moyeu
27
8
43.5
185
0.141
Michaud Chailly A1-31-28-...
A1-31-28-2
Sans moyeu
28
10
45.0
201
0.149
Michaud Chailly A1-31-29-...
A1-31-29-2
Sans moyeu
29
10
46.5
218
0.161
Michaud Chailly A1-31-30-...
A1-31-30-2
Sans moyeu
30
10
48.0
235
0.174
Michaud Chailly A1-31-32-...
A1-31-32-2
Sans moyeu
32
10
51.0
272
0.199
Michaud Chailly A1-31-33-...
A1-31-33-2
Sans moyeu
33
10
52.5
292
0.212
Michaud Chailly A1-31-35-...
A1-31-35-2
Sans moyeu
35
10
55.5
334
0.240
Michaud Chailly A1-31-36-...
A1-31-36-2
Sans moyeu
36
10
57.0
356
0.255
Michaud Chailly A1-31-37-...
A1-31-37-2
Sans moyeu
37
10
58.5
379
0.267
Michaud Chailly A1-31-38-...
A1-31-38-2
Sans moyeu
38
10
60.0
403
0.284
Michaud Chailly A1-31-39-...
A1-31-39-2
Sans moyeu
39
10
61.5
428
0.300
Michaud Chailly A1-31-40-...
A1-31-40-2
Sans moyeu
40
10
63.0
453
0.316
Michaud Chailly A1-31-41-...
A1-31-41-2
Sans moyeu
41
10
64.5
480
0.336
Michaud Chailly A1-31-43-...
A1-31-43-2
Sans moyeu
43
10
67.5
535
0.367
Michaud Chailly A1-31-45-...
A1-31-45-2
Sans moyeu
45
10
70.5
593
0.403
Michaud Chailly A1-31-47-...
A1-31-47-2
Sans moyeu
47
10
73.5
656
0.441
Michaud Chailly A1-31-48-...
A1-31-48-2
Sans moyeu
48
10
75.0
688
0.460
Michaud Chailly A1-31-50-...
A1-31-50-2
Sans moyeu
50
10
78.0
755
0.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表