您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 15mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_31_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-31-44-1},{ARTNR=21804400},{WST=11SMnPb30},{M=1.5},{Z=44},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=15.000},{DA=69.00},{D=66.00},{NL=15},{NDD=40},{B=10},{MD=564.0},{GEW=523.000},{REF=A1-31-44-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=44},{D1=10},{D2=69.0},{D3=40},{L1=15},{COUPLE=564},{POIDS=0.523},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-31-11-...
A1-31-11-1
Avec moyeu
11
6
19.5
12
10
35
0.028
Michaud Chailly A1-31-12-...
A1-31-12-1
Avec moyeu
12
8
21.0
15
10
41
0.032
Michaud Chailly A1-31-13-...
A1-31-13-1
Avec moyeu
13
8
22.5
15
10
47
0.037
Michaud Chailly A1-31-14-...
A1-31-14-1
Avec moyeu
14
8
24.0
15
10
52
0.042
Michaud Chailly A1-31-15-...
A1-31-15-1
Avec moyeu
15
10
25.5
18
10
57
0.049
Michaud Chailly A1-31-16-...
A1-31-16-1
Avec moyeu
16
10
27.0
20
10
62
0.060
Michaud Chailly A1-31-17-...
A1-31-17-1
Avec moyeu
17
10
28.5
20
10
67
0.066
Michaud Chailly A1-31-18-...
A1-31-18-1
Avec moyeu
18
10
30.0
22
10
72
0.790
Michaud Chailly A1-31-19-...
A1-31-19-1
Avec moyeu
19
10
31.5
25
10
82
0.095
Michaud Chailly A1-31-20-...
A1-31-20-1
Avec moyeu
20
10
33.0
25
10
92
0.103
Michaud Chailly A1-31-21-...
A1-31-21-1
Avec moyeu
21
10
34.5
25
15
103
0.128
Michaud Chailly A1-31-22-...
A1-31-22-1
Avec moyeu
22
10
36.0
25
15
115
0.136
Michaud Chailly A1-31-23-...
A1-31-23-1
Avec moyeu
23
10
37.5
25
15
128
0.145
Michaud Chailly A1-31-24-...
A1-31-24-1
Avec moyeu
24
10
39.0
25
15
141
0.154
Michaud Chailly A1-31-25-...
A1-31-25-1
Avec moyeu
25
10
40.5
25
15
155
0.166
Michaud Chailly A1-31-26-...
A1-31-26-1
Avec moyeu
26
10
42.0
25
15
169
0.175
Michaud Chailly A1-31-27-...
A1-31-27-1
Avec moyeu
27
10
43.5
25
15
185
0.185
Michaud Chailly A1-31-28-...
A1-31-28-1
Avec moyeu
28
10
45.0
25
15
201
0.198
Michaud Chailly A1-31-30-...
A1-31-30-1
Avec moyeu
30
10
48.0
30
15
235
0.246
Michaud Chailly A1-31-31-...
A1-31-31-1
Avec moyeu
31
10
49.5
30
15
253
0.263
Michaud Chailly A1-31-32-...
A1-31-32-1
Avec moyeu
32
10
51.0
30
15
272
0.273
Michaud Chailly A1-31-34-...
A1-31-34-1
Avec moyeu
34
10
54.0
30
15
313
0.298
Michaud Chailly A1-31-35-...
A1-31-35-1
Avec moyeu
35
10
55.5
30
15
334
0.317
Michaud Chailly A1-31-36-...
A1-31-36-1
Avec moyeu
36
10
57.0
40
15
356
0.392
Michaud Chailly A1-31-38-...
A1-31-38-1
Avec moyeu
38
10
60.0
40
15
403
0.422
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表