您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-30 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_30.prj},{NB=michaud_chailly_A1-30-80-1},{ARTNR=21608000},{WST=C 45},{M=1.3},{Z=80},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=10.000},{B1=0.0},{DA=102.50},{D=100.00},{NL=12},{NDD=50},{B=12},{MD=2600.0},{GEW=772.000},{REF=A1-30-80-1},{ND=80},{D1=12},{D2=102.50},{D3=50},{L1=12},{COUPLE=2600},{POIDS=0.772},{INFOS=INFOTEXTE},{NO=1},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-30-12-...
A1-30-12-1
12
5
17.50
12
10
19
0.019
Michaud Chailly A1-30-13-...
A1-30-13-1
13
5
18.75
12
10
57
0.021
Michaud Chailly A1-30-14-...
A1-30-14-1
14
5
20.00
12
10
62
0.024
Michaud Chailly A1-30-15-...
A1-30-15-1
15
6
21.25
15
10
26
0.030
Michaud Chailly A1-30-16-...
A1-30-16-1
16
6
22.50
15
10
27
0.033
Michaud Chailly A1-30-17-...
A1-30-17-1
17
6
23.75
15
10
76
0.036
Michaud Chailly A1-30-18-...
A1-30-18-1
18
6
25.00
15
10
32
0.040
Michaud Chailly A1-30-19-...
A1-30-19-1
19
6
26.25
15
10
100
0.043
Michaud Chailly A1-30-20-...
A1-30-20-1
20
6
27.50
15
10
41
0.046
Michaud Chailly A1-30-21-...
A1-30-21-1
21
6
28.75
15
10
46
0.050
Michaud Chailly A1-30-22-...
A1-30-22-1
22
8
30.00
20
10
51
0.061
Michaud Chailly A1-30-23-...
A1-30-23-1
23
8
31.25
20
10
154
0.066
Michaud Chailly A1-30-24-...
A1-30-24-1
24
8
32.50
20
10
63
0.070
Michaud Chailly A1-30-25-...
A1-30-25-1
25
8
33.75
20
10
186
0.075
Michaud Chailly A1-30-26-...
A1-30-26-1
26
8
35.00
20
10
203
0.080
Michaud Chailly A1-30-27-...
A1-30-27-1
27
8
36.25
20
10
221
0.088
Michaud Chailly A1-30-28-...
A1-30-28-1
28
8
37.50
20
10
240
0.090
Michaud Chailly A1-30-30-...
A1-30-30-1
30
10
40.00
25
10
104
0.111
Michaud Chailly A1-30-32-...
A1-30-32-1
32
10
42.50
25
10
327
0.121
Michaud Chailly A1-30-35-...
A1-30-35-1
35
10
46.25
25
10
400
0.140
Michaud Chailly A1-30-36-...
A1-30-36-1
36
10
47.50
25
10
427
0.147
Michaud Chailly A1-30-37-...
A1-30-37-1
37
10
48.75
25
10
454
0.154
Michaud Chailly A1-30-38-...
A1-30-38-1
38
10
50.00
30
10
178
0.179
Michaud Chailly A1-30-40-...
A1-30-40-1
40
10
52.50
30
12
200
0.204
Michaud Chailly A1-30-42-...
A1-30-42-1
42
10
55.00
30
12
605
0.218
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-31-10 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-29 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A5-53 - Moyeu expansible cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-317 - Roue cylindrique droite de précision - Module 1,5 - Largeur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-283 - Roue cylindrique droite en laiton - Module 1 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 20210 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle A1-26 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-512 - Manchon expansible ETP-MINI
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-319 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表