您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R8-122 - Butée à rotule sur rouleaux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
butee
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/butee/r8_122.prj},{NB=michaud_chailly_29318E},{REF=29318E},{D1=90},{D2=155},{L1=39},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly 29432E
29432E
160
320
95
Michaud Chailly 29434E
29434E
170
340
103
Michaud Chailly 29340E
29340E
200
340
85
Michaud Chailly 29230E
29230E
150
215
39
Michaud Chailly 29236E
29236E
180
250
42
Michaud Chailly 29240E
29240E
200
280
48
Michaud Chailly 29244E
29244E
220
300
48
Michaud Chailly 29352E
29352E
260
420
95
Michaud Chailly 29256
29256
280
380
60
Michaud Chailly 29448E
29448E
240
440
122
Michaud Chailly 29452E
29452E
260
480
132
Michaud Chailly 29356E
29356E
280
440
95
Michaud Chailly 29456E
29456E
280
520
145
Michaud Chailly 29360E
29360E
300
480
109
Michaud Chailly 29460E
29460E
300
540
145
Michaud Chailly 29364E
29364E
320
500
109
Michaud Chailly 29464E
29464E
320
580
155
Michaud Chailly 29468E
29468E
340
620
170
Michaud Chailly 29338E SN...
29338E SNR
190
320
78
Michaud Chailly 29412E SN...
29412E SNR
60
130
42
Michaud Chailly 29414E SN...
29414E SNR
70
150
48
Michaud Chailly 29416E SN...
29416E SNR
80
170
54
Michaud Chailly 29422E SN...
29422E SNR
110
230
73
Michaud Chailly 29426E SN...
29426E SNR
130
270
85
Michaud Chailly 29248
29248
240
340
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BHS_001 - Spherical roller thrust bearings
SKF
06.06.2024
Modèle R7-96 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Spherical Roller Thrust Bearings E
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Spherical Roller Thrust Bearings EXS1
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
06.06.2024
Modèle R4-41 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intéri...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
23815 - Roulement à rotule sur rouleaux FAG alésage cylindrique
norelem
26.06.2024
Self-Aligning Roller Thrust Bearings
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表