您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R7-96 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage conique (K) - Série 22000 - 23000 - 24000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_96_skf.prj},{NB=michaud_chailly_23036CCK/C3W33},{D1=180.000},{D2=280.000},{L1=74.000},{POIDS=16.000},{DD1=MIN},{DD2=204.000},{DD3=MIN},{D11=249.000},{B1=MIN},{BORE=180.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=13.900},{K=7.500},{R12=2.100},{G1=MIN},{TB=12.000},{ALPHA=8.9167},{R34=1.10},{PITCH=231.666},{DW=24.500},{LW=28.500},{DDAMIN=MIN},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{DAMAX=269.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=883.000},{LOAD2=1250.000},{LOAD3=114.000},{SPEED1=2000},{SPEED2=2600},{Z=25.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=23036 CCK/W33},{REF=23036CCK/C3W33},{MODELE=R7-96},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=KW33},{G=M 190x3},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 21309EK
21309EK
SKF
CN
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.970
Michaud Chailly 21309EK/C...
21309EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
45.000
100.000
25.000
0.970
Michaud Chailly 21310EK
21310EK
SKF
CN
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21310EK/C...
21310EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
50.000
110.000
27.000
1.300
Michaud Chailly 21311EK
21311EK
SKF
CN
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.650
Michaud Chailly 21311EK/C...
21311EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
55.000
120.000
29.000
1.650
Michaud Chailly 21312EK
21312EK
SKF
CN
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21312EK/C...
21312EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
60.000
130.000
31.000
2.050
Michaud Chailly 21313EK
21313EK
SKF
CN
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.500
Michaud Chailly 21313EK/C...
21313EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
65.000
140.000
33.000
2.500
Michaud Chailly 21314EK
21314EK
SKF
CN
ACIER
-
70.000
150.000
35.000
3.100
Michaud Chailly 21315EK
21315EK
SKF
CN
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.750
Michaud Chailly 21315EK/C...
21315EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
75.000
160.000
37.000
3.750
Michaud Chailly 21316EK
21316EK
SKF
CN
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.500
Michaud Chailly 21316EK/C...
21316EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
80.000
170.000
39.000
4.500
Michaud Chailly 21317EK
21317EK
SKF
CN
ACIER
-
85.000
180.000
41.000
5.300
Michaud Chailly 21317EK/C...
21317EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
85.000
180.000
41.000
5.300
Michaud Chailly 21318EK
21318EK
SKF
CN
ACIER
-
90.000
190.000
43.000
6.200
Michaud Chailly 21318EK/C...
21318EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
90.000
190.000
43.000
6.200
Michaud Chailly 21319EK
21319EK
SKF
CN
ACIER
-
95.000
200.000
45.000
7.150
Michaud Chailly 21320EK
21320EK
SKF
CN
ACIER
-
100.000
215.000
47.000
8.850
Michaud Chailly 21320EK/C...
21320EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
100.000
215.000
47.000
8.850
Michaud Chailly 22205EK
22205EK
SKF
CN
ACIER
-
25.000
52.000
18.000
0.170
Michaud Chailly 22205EK/C...
22205EK/C3
SKF
C3
ACIER
-
25.000
52.000
18.000
0.170
Michaud Chailly 22206EK
22206EK
SKF
CN
ACIER
-
30.000
62.000
20.000
0.280
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
06.06.2024
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
ASA_001 - Adapter sleeves for metric shafts
SKF
31.05.2024
Adapter assemblies
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BGL AH AHX - Withdrawal Sleeves
BGL
31.01.2017
GB/T288-94 20000CK - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
APC_005 - Large SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleev...
SKF
06.06.2024
GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-B...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
SE and SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with s...
SKF
06.06.2024
Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
GB/T288-94 20000CK - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundar...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
23815 - Roulement à rotule sur rouleaux FAG alésage cylindrique
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表