您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MHSR - 铸件型 衬套固定座组件
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhsr.prj},{NB=MHSR12-25},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Chrome Plating},{MATB=Alloy Cast lron Class No.35},{DD=12},{L=25},{L1=25,40},{D=18},{D1=36},{MLL=M4x8},{MMAX=4},{MMIN=3.242},{LL=8},{PCD=27},{BUSHINGS=SMZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
MLL
M x l
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D.
[mm]
MASS
重量
[g]
BUSHINGS
衬套
ⁿ/ₐ
MHSR8-15
MHSR8-15
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
8
短型 (单衬套用)
12
30
M4x8
21
77
SMZ
MHSR10-20
MHSR10-20
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
10
短型 (单衬套用)
16
34
M4x8
25
130
SMZ
MHSR12-25
MHSR12-25
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
12
短型 (单衬套用)
18
36
M4x8
27
177
SMZ
MHSR15-30
MHSR15-30
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
15
短型 (单衬套用)
22
42
M5x10
32
284
SMZ
MHSR20-40
MHSR20-40
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
20
短型 (单衬套用)
28
48
M5x10
38
469
SMZ
MHSR25-50
MHSR25-50
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
25
短型 (单衬套用)
32
52
M5x10
42
641
SMZ
MHSR30-60
MHSR30-60
SS400
镀铬
合金铸铁 等级 No.35
30
短型 (单衬套用)
38
60
M6x12
49
999
SMZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表