MGD - 电磁固定座-长方型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/mgd.prj},{NB=MGD20},{MATB=1018 Steel Equivalent},{STB=Electroless Nickel Plating},{MATR=Epoxy Resin},{D=20},{H=20},{DD1=6},{DD2=17.6},{C=5},{MP=4x0.7},{M=4},{E=20},{L=700},{F=40},{V=24},{CU=0.12},{PF=40\{4\}},{W=0.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
STB
缸体表面处理
ⁿ/ₐ
MATR
树脂部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
C
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L
(l)
[mm]
F
[mm]
V
电压
[V]
CU
电流
[A]
PF
最大吸附力
[N{kgf}]
W
重量
[kg]
MGD20
MGD20
相当于SS400
无电解镀镍
环氧树脂
20
20
6
17.6
5
4x0.7
20
700
40
24
0.12
40{4}
0.1
MGD30
MGD30
相当于SS400
无电解镀镍
环氧树脂
30
20
13
26.8
7
6x1.0
30
700
60
24
0.16
150{15}
0.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表