您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式单衬型 圆法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfims.prj},{NB=MFIMS16},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{ST=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DAA=27.8},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFIMS6
MFIMS6
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
6
12
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFIMS8
MFIMS8
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
8
15
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFIMS10
MFIMS10
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
10
19
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFIMS12
MFIMS12
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
12
21
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFIMS13
MFIMS13
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
13
23
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFIMS16
MFIMS16
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
16
28
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFIMS20
MFIMS20
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
20
32
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFIMS25
MFIMS25
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
25
40
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFIMS30
MFIMS30
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
30
45
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
MFIMS35
MFIMS35
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
35
52
68
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
MFIMS40
MFIMS40
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
40
60
80
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
MFIMS50
MFIMS50
-
SS400
无电解镀镍
High Tensile Brass Alloy
50
80
90
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表