您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MCSPA, SCSPA - 安装用底座-圆法兰带定位孔型-管型
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/mcspa_asmtab.prj},{NB=MCSPA20-75},{MATP=1045},{D=20},{L=75},{L1=[75:400/1]},{A=86},{D1=40},{H=45},{T=12},{LL=25},{PCD=65},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{DP=20},{BTHREAD=6},{BL=25.000},{WASHER1=14.000},{WASHER2=6.0000},{WASHER3=3.0000},{DA=20},{AB=M 6},{D2=20},{PPATH=mcspa_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
支架材质
ⁿ/ₐ
STB
支架表面处理
ⁿ/ₐ
STP
支柱表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
(d)
[mm]
P
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
MCSPA10-50
MCSPA10-50
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
10
-0.005/-0.014
56
26
35
12
18
43
4.5
11
M4
6.0
6
0/+0.012
MCSPA12-50
MCSPA12-50
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
12
-0.006/-0.017
68
28
35
12
18
51
5.5
13
M4
6.0
6
0/+0.012
MCSPA15-75
MCSPA15-75
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
15
-0.006/-0.017
75
31
40
12
20
56
6.6
15
M5
10.0
6
0/+0.012
MCSPA20-75
MCSPA20-75
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
20
-0.007/-0.020
86
40
45
12
25
65
6.6
15
M5
11.7
6
0/+0.012
MCSPA25-75
MCSPA25-75
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
25
-0.007/-0.020
100
45
50
12
30
75
9.0
18
M6
15.2
8
0/+0.015
MCSPA30-100
MCSPA30-100
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
30
-0.007/-0.020
106
50
60
12
30
80
9.0
18
M6
16.0
8
0/+0.015
MCSPA35-125
MCSPA35-125
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
35
-0.009/-0.025
118
55
70
15
40
90
11.0
20
M8
20.1
10
0/+0.015
MCSPA40-150
MCSPA40-150
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
40
-0.009/-0.025
125
60
80
15
40
95
11.0
20
M8
22.7
10
0/+0.015
MCSPA50-200
MCSPA50-200
FC250
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
止动螺丝、内六角螺栓、盖、定位销
50
-0.009/-0.025
140
70
100
15
50
106
14.0
24
M10
30.8
10
0/+0.015
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
TWSSB, TWSSM, TWSSS - 金属垫圈 - 普通级 T尺寸指定型 -
Misumi
29.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表