您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MCHK - 筒式加热器 -标准型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mchk.prj},{NB=MCHK8-30-V100-W60},{D=8},{DD=8.00},{L=30},{V=100},{W=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATT
端子材质
ⁿ/ₐ
MATLW
导线部材质
ⁿ/ₐ
MATLWF
导线被覆材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
EPD
电力密度
[W/cm2]
MCHK3.1-31.8-V120-W25
MCHK3.1-31.8-V120-W25
SUS304
-
玻璃纤维编织包覆铜线
-
3.1
+0.05/0.1
11.8
MCHK4-40-V120-W30
MCHK4-40-V120-W30
SUS304
-
镍+玻璃纤维编织+聚酰亚胺薄膜
-
4
0/-0.08
11.9
MCHK5-30-V100-W40
MCHK5-30-V100-W40
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
5
-0.02/-0.08
17.0
MCHK6-30-V100-W50
MCHK6-30-V100-W50
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
6
-0.02/-0.08
17.7
MCHK6.25-60-V100-W50
MCHK6.25-60-V100-W50
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
6.25(1/4英寸)
+0.05/0
5.7
MCHK8-30-V100-W60
MCHK8-30-V100-W60
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
8
-0.02/-0.08
5.9
MCHK9.42-60-V100-W100
MCHK9.42-60-V100-W100
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
9.42(3/8英寸)
+0.05/0
7.5
MCHK10-30-V100-W80
MCHK10-30-V100-W80
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
10
-0.02/-0.08
17.0
MCHK12-60-V100-W120
MCHK12-60-V100-W120
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
12
-0.02/-0.08
7.1
MCHK12.6-60-V100-W120
MCHK12.6-60-V100-W120
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
12.6 (1/2英寸)
+0.05/0
6.7
MCHK14-60-V200-W200
MCHK14-60-V200-W200
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
14
-0.02/-0.08
10.1
MCHK16-100-V200-W200
MCHK16-100-V200-W200
SUS321
铜
镍(Ni)
玻璃纤维编织
16
-0.02/-0.08
4.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表