您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MBY-Z/MDBY-Z 平稳运动气缸 - 平稳运动气缸
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
MB 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/mb/mby_z_asmtab.prj},{NB=MBYB50-25Z(0_0_0)},{BORE=50},{AL=32.0},{KA=18},{A=35},{B=65},{C=46.5},{D=20},{E=40},{FF=14},{FXX=19},{G=15.5},{H1=11},{HH=58},{HX=67},{MA=16},{MB=5},{K=7},{N=31.5},{S1=94},{S2=102},{V=5.0},{W=10.5},{ZZ1=156},{ZZ2=164},{ZZX=165},{DB=64},{EB=51},{FB=25},{LB1=12.5},{LB2=25},{LB3=37.5},{LB4=50},{LB5=75},{LB6=100},{LB7=125},{LB8=150},{LB9=0},{LB10=0},{LB11=0},{LB12=0},{HB1=89},{HB2=102},{HB3=114},{HB4=127},{HB5=152},{HB6=177},{HB7=202},{HB8=227},{HB9=0},{HB10=0},{HB11=0},{HB12=0},{A1=6.0},{B1=5.0},{A2=10.0},{B2=9.0},{A3=0.0},{B3=0.0},{A4=4.0},{B4=3.0},{A5=6.5},{B5=5.5},{A6=0.0},{B6=0.0},{A7=3.0},{B7=2.0},{A8=6.000},{B8=5.000},{X=0},{Y=0},{LD=0},{LH=0},{LS=0},{LT=0.0},{LX=0},{LY=0.0},{LZ=0},{RT=0},{RY=0},{RZ=0},{FB1=0},{FD=0},{FE=0},{FT=0},{FX=0},{FY=0},{FZ=0},{L=0},{RR=0.0},{U=0},{CD=0},{CX=0},{CZ=0},{TD=0},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{ACC1=},{ACC2=},{STOP=0},{OMSC1=},{OMSC2=},{OMSC3=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
MBYB32-25Z
32
(B) 基本型
-
MBYL32-25Z
32
(L) 轴向脚座型
-
MBYF32-25Z
32
(F) 杆侧法兰型
-
MBYG32-25Z
32
(G) 无杆侧法兰型
-
MBYC32-25Z
32
(C) 单耳环型
-
MBYD32-25Z
32
(D) 双耳环型
-
MBYT32-25Z
32
(T) 中间耳轴型
-
MBYB40-25Z
40
(B) 基本型
-
MBYL40-25Z
40
(L) 轴向脚座型
-
MBYF40-25Z
40
(F) 杆侧法兰型
-
MBYG40-25Z
40
(G) 无杆侧法兰型
-
MBYC40-25Z
40
(C) 单耳环型
-
MBYD40-25Z
40
(D) 双耳环型
-
MBYT40-25Z
40
(T) 中间耳轴型
-
MBYB50-25Z
50
(B) 基本型
-
MBYL50-25Z
50
(L) 轴向脚座型
-
MBYF50-25Z
50
(F) 杆侧法兰型
-
MBYG50-25Z
50
(G) 无杆侧法兰型
-
MBYC50-25Z
50
(C) 单耳环型
-
MBYD50-25Z
50
(D) 双耳环型
-
MBYT50-25Z
50
(T) 中间耳轴型
-
MBYB63-25Z
63
(B) 基本型
-
MBYL63-25Z
63
(L) 轴向脚座型
-
MBYF63-25Z
63
(F) 杆侧法兰型
-
MBYG63-25Z
63
(G) 无杆侧法兰型
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MB-Z/MDB-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CG1Y-Z/CDG1Y-Z - 平稳运动气缸标准型: 单杆双作用
SMC Corporation
24.06.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
KJ_D - 杆端 (活塞杆端安装件)
SMC Corporation
01.06.2023
CA2-S/MB-S - 耳轴脚座
SMC Corporation
26.06.2024
MB S - 耳轴脚座
SMC Corporation
26.06.2024
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - 平稳运动气缸
SMC Corporation
26.06.2024
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - 气缸/低速气缸
SMC Corporation
26.06.2024
C96S/C96SD - ISO 气缸:标准型 双作用,单/双杆
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
MBB/MDBB - 气缸/端锁型
SMC Corporation
26.06.2024
CJ2-Z/CDJ2-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.03.2024
CHSD/CHDSD - 符合ISO标准的油压缸(10MPa)
SMC Corporation
06.06.2023
MBK-Z/MDBK-Z - 气缸/杆不回转型
SMC Corporation
31.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表