您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
MGZR MB - 双耳环脚座
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
MGZR 杆可回转型倍力气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/mgzr/accessories/mgzr_mb.prj},{NB=MB-B05_32,40_MGZR},{MODEL=MB-B05},{BORE=32,40},{B=49},{DA=53},{DB=43},{DC=60},{DD=14 +0.070/0},{DDN=14},{DE=81},{DH=45},{DL=30},{DO=10.5},{DR=9.0},{DS=8},{DT=18},{DU=11.5},{DX=20},{RR=12.0},{DSX=3.5},{DXX=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
[mm]
B
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DH
[mm]
DL
[mm]
DO
[mm]
DR
[mm]
DS
[mm]
DT
[mm]
DU
[mm]
DX
[mm]
MB-B03
MB-B03
20,25
39
42
32
44
10 +0.058/0
62
33
22
9.0
6.6
7
15
10.0
14
MB-B05
MB-B05
32,40
49
53
43
60
14 +0.070/0
81
45
30
10.5
9.0
8
18
11.5
20
MB-B08
MB-B08
50,63
71
73
64
86
22 +0.084/0
111
65
45
12.5
11.0
10
22
14.0
30
MB-B12
MB-B12
80
106
90
78
110
25 +0.084/0
136
75
60
13.0
13.5
14
24
15.0
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MB Y - Y型双肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
MB-Z/MDB-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
MB-D - 双耳环
SMC Corporation
05.08.2023
CM3 CM-E - 耳环脚座 (CM3E)
SMC Corporation
26.06.2024
MB B - 双耳环脚座
SMC Corporation
26.06.2024
MB I - I型单肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
MGZR CD - 耳环用销轴
SMC Corporation
26.06.2024
MB1-Z/MDB1-Z - 正方形缸体气缸 标准型 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: MB/MDB - 气缸/单杆双作用:本产品已停止生产
SMC Corporation
26.06.2024
MGZR - 杆可回转型倍力气缸
SMC Corporation
26.06.2024
MB S - 耳轴脚座
SMC Corporation
26.06.2024
MB-C - 单耳环
SMC Corporation
05.08.2023
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表