目錄: LYPSIS
Created: 06.05.2014
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
BA--012 - Barre de guidage
LYPSIS
A3-Locating
Powered by
CAD模型選擇
{lypsis/a3-centrage/ba_012.prj},{NB=lypsis_ba_012_0157028},{CODE=0157028},{A=44},{L=136},{B=38},{L2=38},{L4=12},{M=M8},{L3=8.5},{M1=8.5},{K=13.5},{CH=10},{O=35},{I=22.5},{J=39.0},{P=0},{N=0},{DIM=44x136}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CODE
C-Lypsis
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ⁿ/ₐ
L
[mm]
ⁿ/ₐ
B
[mm]
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
ⁿ/ₐ
M
Vis
ⁿ/ₐ
DIM
Dimensions de la barre
ⁿ/ₐ
LYPSIS - BA-012 - 0157001
0157001
16
70
14
14
6
M4
16x70
LYPSIS - BA-012 - 0157002
0157002
16
80
14
14
6
M4
16x80
LYPSIS - BA-012 - 0157003
0157003
16
90
14
14
6
M4
16x90
LYPSIS - BA-012 - 0157004
0157004
25
88
22
18
8
M5
25x88
LYPSIS - BA-012 - 0157005
0157005
25
108
22
18
8
M5
25x108
LYPSIS - BA-012 - 0157006
0157006
25
128
22
18
8
M5
25x128
LYPSIS - BA-012 - 0157024
0157024
32
98
30
28
8
M6
32x98
LYPSIS - BA-012 - 0157025
0157025
32
138
30
28
8
M6
32x138
LYPSIS - BA-012 - 0157026
0157026
32
178
30
28
8
M6
32x178
LYPSIS - BA-012 - 0157027
0157027
32
218
30
28
8
M6
32x218
LYPSIS - BA-012 - 0157028
0157028
44
136
38
38
12
M8
44x136
LYPSIS - BA-012 - 0157029
0157029
44
176
38
38
12
M8
44x176
LYPSIS - BA-012 - 0157200
0157200
44
216
38
38
12
M8
44x216
LYPSIS - BA-012 - 0157201
0157201
44
256
38
38
12
M8
44x256
LYPSIS - BA-012 - 0157202
0157202
58
174
50
48
16
M10
58x174
LYPSIS - BA-012 - 0157203
0157203
58
214
50
48
16
M10
58x214
LYPSIS - BA-012 - 0157204
0157204
58
254
50
48
16
M10
58x254
LYPSIS - BA-012 - 0157205
0157205
58
294
50
48
16
M10
58x294
LYPSIS - BA-012 - 0157206
0157206
58
334
50
48
16
M10
58x334
LYPSIS - BA-012 - 0157207
0157207
78
212
70
58
20
M12
78x212
LYPSIS - BA-012 - 0157208
0157208
78
252
70
58
20
M12
78x252
LYPSIS - BA-012 - 0157209
0157209
78
292
70
58
20
M12
78x292
LYPSIS - BA-012 - 0157210
0157210
78
332
70
58
20
M12
78x332
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EQ-01 P - Équerre de guidage
LYPSIS
19.10.2022
CA-01-AL - Cale de guidage
LYPSIS
01.08.2022
EM-012 - Embase pour système de centrage
LYPSIS
19.10.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表