您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LXCB, PLXCB, SLXCB - 六角悬臂销-嵌入型-螺纹长度标准-螺帽固定型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/plxcb.prj},{NB=LXCB17-2-F17-G5-MA6},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M1=12.000},{MPITCH=1.750},{B=19},{C=21.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
LXCB6-2-F10-G5-MA3
LXCB6-2-F10-G5-MA3
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
LXCB8-2-F12-G5-MA4
LXCB8-2-F12-G5-MA4
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
LXCB10-2-F12-G5-MA4
LXCB10-2-F12-G5-MA4
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
LXCB12-2-F15-G5-MA5
LXCB12-2-F15-G5-MA5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
LXCB13-2-F15-G5-MA5
LXCB13-2-F15-G5-MA5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
LXCB15-2-F17-G5-MA6
LXCB15-2-F17-G5-MA6
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
LXCB16-2-F17-G5-MA6
LXCB16-2-F17-G5-MA6
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
LXCB17-2-F17-G5-MA6
LXCB17-2-F17-G5-MA6
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
LXCB18-2-F17-G5-MA6
LXCB18-2-F17-G5-MA6
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
LXCB20-4-F15-G5-MA6
LXCB20-4-F15-G5-MA6
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
LXCB20A-4-F15-G5-MA6
LXCB20A-4-F15-G5-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
LXCB22-4-F15-G5-MA6
LXCB22-4-F15-G5-MA6
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
LXCB22A-4-F15-G5-MA6
LXCB22A-4-F15-G5-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
LXCB25-4-F20-G5-MA8
LXCB25-4-F20-G5-MA8
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
LXCB25A-4-F20-G5-MA8
LXCB25A-4-F20-G5-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
LXCB30-4-F20-G5-MA8
LXCB30-4-F20-G5-MA8
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
LXCB30A-4-F20-G5-MA8
LXCB30A-4-F20-G5-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
LXCC, PLXCC, SLXCC - 六角悬臂销-嵌入型-螺纹长度-固定螺帽型
Misumi
02.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
TWSSB, TWSSM, TWSSS - 金属垫圈 - 普通级 T尺寸指定型 -
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
SCB - 内六角螺栓 不锈钢
Misumi
03.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表