您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LXAAR, PLXAAR, SLXAAR, LXNAAR, PLXNAAR, SLXNAAR - Cantilever Shafts - Standard, Hex Head, Retaining Ring Groove -Hexagon Socket Type
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxaar_asmtab.prj},{NB=LXAAR17-2-F5},{TS=1},{MAT=1},{ST=1},{NO=17},{D=17},{Y=2},{F=5},{N=0},{N1=[12:24/1]},{B=19},{C=21.9},{P=12},{DD=16.2},{MM=1.15},{NN=4},{ALT1=},{ALT2=},{RRING=17},{PPATH=lxaar/lxaar_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
B
[mm]
C
(C)
[mm]
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
DD
d Reference Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
B1
[mm]
LL1
l1
[mm]
LXAAR6-2-F5
LXAAR6-2-F5
LXAAR
6
6
8
9.2
M6
5.0
0.70
2
3
3.0
LXAAR8-2-F5
LXAAR8-2-F5
LXAAR
8
8
10
11.5
M8
7.0
0.90
3
4
4.0
LXAAR10-2-F5
LXAAR10-2-F5
LXAAR
10
10
13
15.0
M10
9.6
1.15
3
5
5.0
LXAAR12-2-F5
LXAAR12-2-F5
LXAAR
12
12
14
16.2
M12
11.5
1.15
4
6
5.5
LXAAR15-2-F5
LXAAR15-2-F5
LXAAR
15
15
17
19.6
M12
14.3
1.15
4
8
6.0
LXAAR17-2-F5
LXAAR17-2-F5
LXAAR
17
17
19
21.9
M12
16.2
1.15
4
10
8.0
LXAAR20-4-F5
LXAAR20-4-F5
LXAAR
20
20
24
27.7
M20
19.0
1.35
4
10
8.0
LXAAR20A-4-F5
LXAAR20A-4-F5
LXAAR
20A
20
24
27.7
M16
19.0
1.35
4
10
8.0
LXAAR25-4-F5
LXAAR25-4-F5
LXAAR
25
25
27
31.2
M20
23.9
1.35
5
10
8.0
LXAAR25A-4-F5
LXAAR25A-4-F5
LXAAR
25A
25
27
31.2
M16
23.9
1.35
5
10
8.0
LXAAR30-4-F5
LXAAR30-4-F5
LXAAR
30
30
32
36.9
M20
28.6
1.65
5
10
8.0
LXAAR30A-4-F5
LXAAR30A-4-F5
LXAAR
30A
30
32
36.9
M16
28.6
1.65
5
10
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表