您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN08AA LN08AB LN08AC - 蝶形弹簧-标准型
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln08a.prj},{NB=LN08AC-D14-t0.5},{SC=LN08AC},{TYPE=Belleville spring},{MAT1=50CrV4},{MAT2=50CrV4},{SU=Phosphating black},{MAX=h x 75%},{D=14.0},{TT=0.50},{DD=7.2},{L=0.90},{LTOL=±0.10},{LO=279},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.07,0.07,0.07,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
国标材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
SU
表面处理
ⁿ/ₐ
MAX
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TT
厚度t
[mm]
DD
d
[mm]
HH
全位移h
[mm]
L
总高度L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LO
压缩量(F=hx75%)时载重
ⁿ/ₐ
LN08AA-D6-t0.3
LN08AA-D6-t0.3
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
6.0
0.30
3.2
0.15
0.45
±0.10
119
LN08AA-D8-t0.3
LN08AA-D8-t0.3
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
8.0
0.30
4.2
0.25
0.55
±0.10
118
LN08AA-D8-t0.4
LN08AA-D8-t0.4
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
8.0
0.40
4.2
0.20
0.60
±0.10
210
LN08AA-D10-t0.4
LN08AA-D10-t0.4
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
10.0
0.40
5.2
0.30
0.70
±0.10
206
LN08AA-D10-t0.5
LN08AA-D10-t0.5
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
10.0
0.50
5.2
0.25
0.75
±0.10
325
LN08AA-D12.5-t0.5
LN08AA-D12.5-t0.5
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
12.5
0.50
6.2
0.35
0.85
±0.10
295
LN08AA-D12.5-t0.7
LN08AA-D12.5-t0.7
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
12.5
0.70
6.2
0.30
1.00
±0.10
660
LN08AA-D14-t0.5
LN08AA-D14-t0.5
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
14.0
0.50
7.2
0.40
0.90
±0.10
275
LN08AA-D14-t0.8
LN08AA-D14-t0.8
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
14.0
0.80
7.2
0.30
1.10
±0.10
795
LN08AA-D16-t0.6
LN08AA-D16-t0.6
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
16.0
0.60
8.2
0.45
1.05
±0.10
412
LN08AA-D16-t0.9
LN08AA-D16-t0.9
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
16.0
0.90
8.2
0.35
1.25
±0.10
1010
LN08AA-D18-t0.7
LN08AA-D18-t0.7
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
18.0
0.70
9.2
0.50
1.20
±0.10
569
LN08AA-D18-t1
LN08AA-D18-t1
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
18.0
1.00
9.2
0.40
1.40
±0.15
1275
LN08AA-D20-t0.8
LN08AA-D20-t0.8
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
20.0
0.80
10.2
0.55
1.35
±0.10
746
LN08AA-D20-t1.1
LN08AA-D20-t1.1
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
20.0
1.10
10.2
0.45
1.55
±0.15
1520
LN08AA-D22.5-t0.8
LN08AA-D22.5-t0.8
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
22.5
0.80
11.2
0.65
1.45
±0.10
707
LN08AA-D22.5-t1.2
LN08AA-D22.5-t1.2
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
22.5
1.20
11.2
0.50
1.70
±0.15
1930
LN08AA-D22.5-t1.25
LN08AA-D22.5-t1.25
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
22.5
1.25
11.2
0.50
1.75
±0.15
1930
LN08AA-D25-t0.9
LN08AA-D25-t0.9
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
25.0
0.90
12.2
0.70
1.60
±0.10
864
LN08AA-D25-t1.5
LN08AA-D25-t1.5
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
25.0
1.50
12.2
0.55
2.05
±0.15
2930
LN08AA-D28-t1
LN08AA-D28-t1
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
28.0
1.00
14.2
0.80
1.80
±0.15
1110
LN08AA-D28-t1.5
LN08AA-D28-t1.5
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
28.0
1.50
14.2
0.65
2.15
±0.15
2840
LN08AA-D31.5-t1.2
LN08AA-D31.5-t1.2
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
31.5
1.20
16.3
0.90
2.10
±0.15
1910
LN08AA-D31.5-t1.25
LN08AA-D31.5-t1.25
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
31.5
1.25
16.3
0.90
2.15
±0.15
1910
LN08AA-D31.5-t1.75
LN08AA-D31.5-t1.75
LN08AA
蝶形弹簧
65
C75S
磷化黑
h x 75%
31.5
1.75
16.3
0.70
2.45
±0.15
3870
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
242.01. - 蝶形弹簧 DIN 2093
FIBRO
21.07.2023
Disc Springs
DIM
26.09.2017
DIN 2093 B - FN 632 - blank - Plate springs
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DS、DSS - 盘型弹簧
TOHATSU伍全企业股份有限公司
16.04.2024
FEN01 - 蝶形弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
3410.0 - Compression springs - Extra light load
Kern
26.02.2019
弹簧 - 标准指南大师
三益精工
20.10.2021
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
WW-DS - 盘型弹簧(超值型)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
PLN01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
SUM - Curved Washers - 1095 Carbon Steel
WMBerg
06.06.2023
FE 850 - Disk springs DIN 2093
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Model 71600 - Rondelle ressort statique type BELLEVILLE - Acier ressort Bru...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表