您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN06AG - 氮气弹簧-万向安装型
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln06ag.prj},{NB=LN06AG-22120B},{SC=LN06AG},{LX=Universal mounting type},{MC=STKM11A},{MPR=S20C},{STC=Baking paint (black matte)},{STPC=Hard chromium plating},{US=N2},{SYWD=-20℃~60℃},{GG=22120B},{LMAX=440},{LMIN=320},{XC=120},{FZYL1=294},{FZYL2=30.0},{FZYL3=402},{FZYL4=41.0},{S=110},{D=22.0},{DD=10.0},{H=287},{AMB=LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07LF},{ZL=320},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MC
材质 气缸
ⁿ/ₐ
MPR
材质 活塞杆
ⁿ/ₐ
STC
表面处理 气缸
ⁿ/ₐ
STPC
表面处理 活塞杆
ⁿ/ₐ
US
使用气体
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LMAX
最大长度 Lmax
[mm]
LMIN
最大长度 Lmin
[mm]
XC
行程
[mm]
FZYL1
氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度10 mm行程时Fa (N)
[mm]
FZYL2
氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度10 mm行程时Fa (kgf)
[mm]
FZYL3
氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度(s)mm行程时Fb (N)
ⁿ/ₐ
FZYL4
氮气弹簧反作用力(20℃)最大长度(s)mm行程时Fb (kgf)
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
AMB
适用的安装支架
ⁿ/ₐ
ZL
总量(g)
[mm]
LN06AG-15050A
LN06AG-15050A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15050A
246
196
50
49
5.0
69
7.0
40
15.0
7.0
164
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
125
LN06AG-15050K
LN06AG-15050K
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15050K
246
196
50
70
7.1
90
9.1
40
15.0
7.0
164
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
125
LN06AG-15050B
LN06AG-15050B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15050B
246
196
50
98
10.0
127
13.0
40
15.0
7.0
164
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
125
LN06AG-15080A
LN06AG-15080A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15080A
330
250
80
49
5.0
69
7.0
70
15.0
7.0
218
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
150
LN06AG-15080B
LN06AG-15080B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15080B
330
250
80
98
10.0
127
13.0
70
15.0
7.0
218
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
150
LN06AG-15090A
LN06AG-15090A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15090A
360
270
90
49
5.0
69
7.0
80
15.0
7.0
238
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
155
LN06AG-15090B
LN06AG-15090B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15090B
360
270
90
98
10.0
127
13.0
80
15.0
7.0
238
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
155
LN06AG-15100A
LN06AG-15100A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15100A
386
286
100
49
5.0
69
7.0
90
15.0
7.0
254
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
170
LN06AG-15100B
LN06AG-15100B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
15100B
386
286
100
98
10.0
127
13.0
90
15.0
7.0
254
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
170
LN06AG-18100A
LN06AG-18100A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
18100A
386
286
100
196
20.0
255
26.0
90
18.0
8.0
253
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
210
LN06AG-18100B
LN06AG-18100B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
18100B
386
286
100
294
30.0
382
39.0
90
18.0
8.0
253
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
210
LN06AG-18150A
LN06AG-18150A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
18150A
526
376
150
196
20.0
265
27.0
140
18.0
8.0
343
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
LN06AG-18150B
LN06AG-18150B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
18150B
526
376
150
294
30.0
392
40.0
140
18.0
8.0
343
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
LN06AG-22050A
LN06AG-22050A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22050A
246
196
50
196
20.0
265
27.0
40
22.0
10.0
163
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
215
LN06AG-22050B
LN06AG-22050B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22050B
246
196
50
294
30.0
402
41.0
40
22.0
10.0
163
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
215
LN06AG-22050C
LN06AG-22050C
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22050C
246
196
50
392
40.0
529
54.0
40
22.0
10.0
163
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
215
LN06AG-22050D
LN06AG-22050D
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22050D
246
196
50
490
50.0
655
66.0
40
22.0
10.0
163
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
215
LN06AG-22080A
LN06AG-22080A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22080A
330
250
80
196
20.0
274
28.0
70
22.0
10.0
217
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
270
LN06AG-22080B
LN06AG-22080B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22080B
330
250
80
294
30.0
412
42.0
70
22.0
10.0
217
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
270
LN06AG-22080C
LN06AG-22080C
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22080C
330
250
80
392
40.0
539
55.0
70
22.0
10.0
217
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
270
LN06AG-22080D
LN06AG-22080D
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22080D
330
250
80
490
50.0
675
68.0
70
22.0
10.0
217
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
270
LN06AG-22090A
LN06AG-22090A
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22090A
360
270
90
196
20.0
265
27.0
80
22.0
10.0
237
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
LN06AG-22090B
LN06AG-22090B
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22090B
360
270
90
294
30.0
402
41.0
80
22.0
10.0
237
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
LN06AG-22090C
LN06AG-22090C
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22090C
360
270
90
392
40.0
529
54.0
80
22.0
10.0
237
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
LN06AG-22090D
LN06AG-22090D
LN06AG
万向安装型
STKM11A
S20C
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~60℃
22090D
360
270
90
490
50.0
659
67.0
80
22.0
10.0
237
LN07BF/LN07GF/LN07EF/LN07...
280
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B1-RAG-10S - Ressorts à gaz - Tige diamètre 10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
LN06CG - 氮气弹簧-安装方向限定型-使用温度-20℃~80℃
HEFA
14.06.2024
GSD - 标准型氮气弹簧-万向安装型
上隆SAMLO
07.07.2023
LN06BG - 氮气弹簧-安装方向限定型-使用温度-20℃~60℃
HEFA
14.06.2024
LN06EU - 氮气弹簧-反作用力固定型
HEFA
14.06.2024
FGSB - 氮气弹簧 万向安装型·带支架
Misumi
03.06.2021
GSSF - 氮气弹簧 - GSSF -
Misumi
03.06.2021
LN06DG - 氮气弹簧-反作用力指定型
HEFA
14.06.2024
LOMD - 氮气棒-动态阻尼
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
GLS-10 - Gear Lever Shafts
Reid Supply
22.02.2022
551 - DIN 341 SPIRALBOHRER
Gühring
05.04.2024
FHJ02 - 氮气弹簧·安装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FHL59 - 氮气弹簧,头部安装选择型·反作用力固定型,活塞杆材质:S35C/SUS304
怡合达3D电子图库
09.05.2024
C-HFGSS_B - 经济型 氮气弹簧 - 安装方向限定型・HFGSS-B型 -
Misumi
28.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表