您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN05UW - 矩形弹簧-超压缩量弹簧·淡蓝色
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln05uw.prj},{NB=LN05UW-D26-L30},{SC=LN05UW},{LX=Supercompression type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 60%},{D=26.0},{L=30},{DD=16.5},{THCS=16.37\{1.67\}},{PLB=9.00},{FMM=18},{NKGF=294.2\{30\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
MC
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
弹簧常数N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
压紧长度B
[mm]
FMM
F(mm)F=Lx60%
ⁿ/ₐ
NKGF
负载N{kgf}F=Lx60%
ⁿ/ₐ
LN05UW-D10.5-L15
LN05UW-D10.5-L15
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
15
±0.5
6.0
7.63{0.78}
4.50
9
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L20
LN05UW-D10.5-L20
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
20
±0.5
6.0
5.68{0.58}
6.00
12
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L25
LN05UW-D10.5-L25
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
25
±0.5
6.0
4.61{0.47}
7.50
15
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L30
LN05UW-D10.5-L30
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
30
±0.5
6.0
3.82{0.39}
9.00
18
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L35
LN05UW-D10.5-L35
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
35
±0.5
6.0
3.23{0.33}
10.50
21
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L40
LN05UW-D10.5-L40
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
40
±0.5
6.0
2.84{0.29}
12.00
24
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L45
LN05UW-D10.5-L45
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
45
±0.5
6.0
2.55{0.26}
13.50
27
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L50
LN05UW-D10.5-L50
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
50
±0.5
6.0
2.25{0.23}
15.00
30
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L55
LN05UW-D10.5-L55
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
55
±1.0%
6.0
2.06{0.21}
16.50
33
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L60
LN05UW-D10.5-L60
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
60
±1.0%
6.0
1.86{0.19}
18.00
36
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L65
LN05UW-D10.5-L65
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
65
±1.0%
6.0
1.76{0.18}
19.50
39
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L70
LN05UW-D10.5-L70
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
70
±1.0%
6.0
1.67{0.17}
21.00
42
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L75
LN05UW-D10.5-L75
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
75
±1.0%
6.0
1.57{0.16}
22.50
45
68.6{7}
LN05UW-D10.5-L80
LN05UW-D10.5-L80
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
10.5
80
±1.0%
6.0
1.47{0.15}
24.00
48
68.6{7}
LN05UW-D12.5-L15
LN05UW-D12.5-L15
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
15
±0.5
7.0
8.72{0.89}
4.50
9
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L20
LN05UW-D12.5-L20
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
20
±0.5
7.0
6.54{0.667}
6.00
12
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L25
LN05UW-D12.5-L25
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
25
±0.5
7.0
5.22{0.533}
7.50
15
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L30
LN05UW-D12.5-L30
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
30
±0.5
7.0
4.35{0.444}
9.00
18
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L35
LN05UW-D12.5-L35
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
35
±0.5
7.0
3.73{0.381}
10.50
21
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L40
LN05UW-D12.5-L40
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
40
±0.5
7.0
3.26{0.333}
12.00
24
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L45
LN05UW-D12.5-L45
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
45
±0.5
7.0
2.90{0.296}
13.50
27
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L50
LN05UW-D12.5-L50
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
50
±0.5
7.0
2.62{0.267}
15.00
30
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L55
LN05UW-D12.5-L55
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
55
±1.0%
7.0
2.37{0.242}
16.50
33
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L60
LN05UW-D12.5-L60
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
60
±1.0%
7.0
2.18{0.222}
18.00
36
78.4{8}
LN05UW-D12.5-L65
LN05UW-D12.5-L65
LN05UW
超压缩量型
55CrSi
L x 60%
12.5
65
±1.0%
7.0
2.01{0.205}
19.50
39
78.4{8}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
LN05MW - 矩形弹簧-中负载弹簧·红色
HEFA
01.06.2024
LN05YW - 矩形弹簧-超大压缩量弹簧·淡绿色
HEFA
01.06.2024
LN05BW - 矩形弹簧 - 超重负载弹簧·棕色
HEFA
01.06.2024
LN05SW - 矩形弹簧-中压缩量弹簧·橙色
HEFA
01.06.2024
LN05HW - 矩形弹簧-重负载弹簧·绿色
HEFA
01.06.2024
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
21.07.2023
YSWR - 矩形弹簧·高压缩量弹簧(象牙色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LAWS - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧·中压缩量弹簧-橙色
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
J-YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
aswl
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
LN05LW - 矩形弹簧 - 轻负载弹簧·蓝色
HEFA
01.06.2024
LN05FW - 矩形弹簧-极轻负载弹簧·黄色
HEFA
01.06.2024
SWS - 矩形螺旋弹簧 - 中压缩量用-SWS
Misumi
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表