您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN05RW - 矩形弹簧-高压缩量弹簧·象牙色
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln05rw.prj},{NB=LN05RW-D26-L200},{SC=LN05RW},{LX=High pressure shrinkage type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 50%},{D=26.0},{L=200},{DD=16.5},{THCS=3.92\{0.40\}},{PLB=80},{FMM=100},{NKGF=392.3\{40\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
MC
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
弹簧常数N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
压紧长度B
[mm]
FMM
F(mm)F=Lx50%
ⁿ/ₐ
NKGF
负载N{kgf}F=Lx50%
ⁿ/ₐ
LN05RW-D10.5-L15
LN05RW-D10.5-L15
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
15
±0.5
6.0
10.46{1.07}
6
7.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L20
LN05RW-D10.5-L20
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
20
±0.5
6.0
7.84{0.80}
8
10
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L25
LN05RW-D10.5-L25
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
25
±0.5
6.0
6.27{0.64}
10
12.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L30
LN05RW-D10.5-L30
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
30
±0.5
6.0
5.19{0.53}
12
15
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L35
LN05RW-D10.5-L35
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
35
±0.5
6.0
4.50{0.46}
14
17.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L40
LN05RW-D10.5-L40
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
40
±0.5
6.0
3.92{0.40}
16
20
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L45
LN05RW-D10.5-L45
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
45
±0.5
6.0
3.53{0.36}
18
22.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L50
LN05RW-D10.5-L50
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
50
±0.5
6.0
3.14{0.32}
20
25
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L55
LN05RW-D10.5-L55
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
55
±1.0%
6.0
2.84{0.29}
22
27.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L60
LN05RW-D10.5-L60
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
60
±1.0%
6.0
2.65{0.27}
24
30
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L65
LN05RW-D10.5-L65
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
65
±1.0%
6.0
2.45{0.25}
26
32.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L70
LN05RW-D10.5-L70
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
70
±1.0%
6.0
2.25{0.23}
28
35
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L75
LN05RW-D10.5-L75
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
75
±1.0%
6.0
2.06{0.21}
30
37.5
78.5{8}
LN05RW-D10.5-L80
LN05RW-D10.5-L80
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
10.5
80
±1.0%
6.0
1.96{0.20}
32
40
78.5{8}
LN05RW-D12.5-L15
LN05RW-D12.5-L15
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
15
±0.5
7.0
11.77{1.20}
6
7.5
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L20
LN05RW-D12.5-L20
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
20
±0.5
7.0
8.82{0.90}
8
10
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L25
LN05RW-D12.5-L25
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
25
±0.5
7.0
7.06{0.72}
10
12.5
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L30
LN05RW-D12.5-L30
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
30
±0.5
7.0
5.88{0.60}
12
15
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L35
LN05RW-D12.5-L35
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
35
±0.5
7.0
5.04{0.514}
14
17.5
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L40
LN05RW-D12.5-L40
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
40
±0.5
7.0
4.41{0.45}
16
20
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L45
LN05RW-D12.5-L45
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
45
±0.5
7.0
3.92{0.40}
18
22.5
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L50
LN05RW-D12.5-L50
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
50
±0.5
7.0
3.53{0.36}
20
25
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L55
LN05RW-D12.5-L55
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
55
±1.0%
7.0
3.20{0.327}
22
27.5
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L60
LN05RW-D12.5-L60
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
60
±1.0%
7.0
2.94{0.30}
24
30
88.2{9}
LN05RW-D12.5-L65
LN05RW-D12.5-L65
LN05RW
高压缩量型
55CrSi
L x 50%
12.5
65
±1.0%
7.0
2.71{0.277}
26
32.5
88.2{9}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YSWC - 矩形弹簧-超轻载弹簧(紫色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YDU01_18 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBP01_20 - 大头锥角定位销·圆型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PFUBW, PFUBV, PFUBS - Pipe Frames Standard Unit - Hand Truck
Misumi
04.06.2021
PFUCW, PFUCV, PFUCS - Pipe Frames Standard Unit - Partition
Misumi
04.06.2021
PFUA - 管型材标准单元
Misumi
30.06.2021
SPLM, PIPM - 壁厚选择不锈钢管
Misumi
29.05.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
YSWR - 矩形弹簧·高压缩量弹簧(象牙色)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
05000646000 - Stainless steel pressure spring, for detent discs and detent ...
SToxxparts
31.05.2022
YBF41_55 - 大头圆锥定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表