您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LJR11 26 - 30度梯形丝杆用加强螺帽/法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E5-梯形丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e5/ljr11_26.prj},{NB=LJR16-d8},{CODE=LJR16},{TYPE1=Flange type},{TYPE2=Circular shape},{FOR=Universal type},{THR=Dextral rotation},{MAT=engineering plastic},{COL=white},{DD=8},{LINK=Website link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
FOR
配合形式
ⁿ/ₐ
THR
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COL
颜色
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
DYN
动态容许推力
[KN]
WEI
重量
[g]
LJR11-d8
LJR11
法兰型
圆型
通配型
左旋
POM(聚甲醛树脂)
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
15.00
LJR12-d8
LJR12
法兰型
圆型
通配型
右旋
POM(聚甲醛树脂)
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
15.00
LJR13-d8
LJR13
法兰型
圆型
通配型
左旋
PPS(聚醚类塑料)
象牙白
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
14.85
LJR14-d8
LJR14
法兰型
圆型
通配型
右旋
PPS(聚醚类塑料)
象牙白
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
14.85
LJR15-d8
LJR15
法兰型
圆型
通配型
左旋
工程塑料
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
15.46
LJR16-d8
LJR16
法兰型
圆型
通配型
右旋
工程塑料
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
15.46
LJR21-d8
LJR21
法兰型
双孔对边型
通配型
左旋
POM(聚甲醛树脂)
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
12.00
LJR22-d8
LJR22
法兰型
双孔对边型
通配型
右旋
POM(聚甲醛树脂)
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
12.00
LJR23-d8
LJR23
法兰型
双孔对边型
通配型
左旋
PPS(聚醚类塑料)
象牙白
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
11.88
LJR24-d8
LJR24
法兰型
双孔对边型
通配型
右旋
PPS(聚醚类塑料)
象牙白
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
11.88
LJR25-d8
LJR25
法兰型
双孔对边型
通配型
左旋
工程塑料
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
11.91
LJR26-d8
LJR26
法兰型
双孔对边型
通配型
右旋
工程塑料
白色
1.5
20
20
36
8
28
4
0.3695
11.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表