您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LF08FA FF - 脚杯-万向调节型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf08fa_ff_asmtab.prj},{NB=LF08FA-D100-M24-L150},{SC=LF08FA},{BM=S45C},{BST=Nickeling},{SM=S45C},{SST=Nickeling},{RPM=Rubber},{RPC=Black},{RPH=Shaw A80},{D=100},{M=24},{L=150},{H=24},{L1=186},{S=30},{VL=1700},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf08fa_ff/assemblies/lf08fa_ff_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
RPM
橡胶垫材质
ⁿ/ₐ
RPC
橡胶垫颜色
ⁿ/ₐ
RPH
橡胶垫硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
VL
垂直负载
[kg]
LF08FA-D50-M10-L80
LF08FA-D50-M10-L80
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
50
10
80
18
105
17
600
LF08FA-D50-M12-L100
LF08FA-D50-M12-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
50
12
100
18
125
19
700
LF08FA-D50-M12-L150
LF08FA-D50-M12-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
50
12
150
18
175
19
700
LF08FA-D50-M16-L100
LF08FA-D50-M16-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
50
16
100
18
128
24
750
LF08FA-D50-M16-L150
LF08FA-D50-M16-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
50
16
150
18
178
24
750
LF08FA-D60-M10-L80
LF08FA-D60-M10-L80
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
60
10
80
19
106
17
650
LF08FA-D60-M12-L100
LF08FA-D60-M12-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
60
12
100
19
126
19
800
LF08FA-D60-M12-L150
LF08FA-D60-M12-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
60
12
150
19
176
19
800
LF08FA-D60-M16-L100
LF08FA-D60-M16-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
60
16
100
19
129
24
900
LF08FA-D60-M16-L150
LF08FA-D60-M16-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
60
16
150
19
179
24
900
LF08FA-D80-M16-L100
LF08FA-D80-M16-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
80
16
100
21
131
24
1000
LF08FA-D80-M16-L150
LF08FA-D80-M16-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
80
16
150
21
181
24
1000
LF08FA-D80-M20-L100
LF08FA-D80-M20-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
80
20
100
21
133
30
1500
LF08FA-D80-M20-L150
LF08FA-D80-M20-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
80
20
150
21
183
30
1500
LF08FA-D100-M20-L100
LF08FA-D100-M20-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
100
20
100
24
136
24
1500
LF08FA-D100-M20-L150
LF08FA-D100-M20-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
100
20
150
24
186
24
1500
LF08FA-D100-M24-L100
LF08FA-D100-M24-L100
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
100
24
100
24
138
30
1700
LF08FA-D100-M24-L150
LF08FA-D100-M24-L150
LF08FA
S45C
镀镍
S45C
镀镍
橡胶
黑色
肖氏A80
100
24
150
24
186
30
1700
LF08FF-D50-M10-L80
LF08FF-D50-M10-L80
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
50
10
80
18
105
17
600
LF08FF-D50-M12-L100
LF08FF-D50-M12-L100
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
50
12
100
18
125
19
700
LF08FF-D50-M12-L150
LF08FF-D50-M12-L150
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
50
12
150
18
175
19
700
LF08FF-D50-M16-L100
LF08FF-D50-M16-L100
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
50
16
100
18
128
24
750
LF08FF-D50-M16-L150
LF08FF-D50-M16-L150
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
50
16
150
18
178
24
750
LF08FF-D60-M10-L80
LF08FF-D60-M10-L80
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
60
10
80
19
106
17
650
LF08FF-D60-M12-L100
LF08FF-D60-M12-L100
LF08FF
SUS304
-
SUS304
-
橡胶
黑色
肖氏A80
60
12
100
19
126
19
800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HESN,HESNS - 脚杯-橡胶底座型脚杯
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
PFC - Rubber fixed levelling foot - Load 3,150N
HPC
17.02.2022
HEFN,HEFNS,HEFNB - 脚杯-重载型-带手柄型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
AJC/AJCR - 水平调节脚杯-重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
GN 37 - Machine feet with central fastening hole, Type B, with rubber under...
Elesa+Ganter
28.03.2024
HEACFB - 脚杯-固定调节型-中载型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
e-wad81_84 - 经济型防滑脚杯 固定调节型 重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
K0430 - Tube inserts square with tapped bush
KIPP USA
21.05.2024
WAK02_07 - 脚杯
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LEMNT, LEMNS - 调整块-旋转型
Misumi
09.09.2019
HEGN,HEGNS - 脚杯-防滑型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
WAG01_11 - 脚杯·中轻载·万向调节·全尼龙底座型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Leveling Pad KB M12 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
RL-3235-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表