您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KQ2Y (英寸) - 辅助用T形接头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_2/kq2y_mrt_s_inch.prj},{NB=KQ2Y07-35A},{GUI=KQ2Y07-35},{OD=1/4},{OD1=6.350},{T=1/4},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=07},{PORT=35},{H=14.29},{D1=11.1},{D2=10},{D3=10.90},{D4=8.000},{D5=7.150},{H1=3.800},{H2=10.500},{L1=16.5},{L2=23.1},{L3=16.5},{LH1=8.700},{A=35.2},{M=13.3},{EA1=14.0},{EA2=12.4},{MBS=4.5},{CNSMASSEXACT=16.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Y01-33A
KQ2Y01-33
1/8
1/16
KQ2Y01-33A
11.11
7.1
10
14.9
24.2
14.9
35.1
13.3
3.4
2.9
2.5
9.8
KQ2Y01-34A
KQ2Y01-34
1/8
1/8
KQ2Y01-34A
11.11
7.1
10
14.9
16.6
14.9
28.4
13.3
3.4
2.9
2.5
6.1
KQ2Y01-35A
KQ2Y01-35
1/8
1/4
KQ2Y01-35A
14.29
7.1
10
14.9
21.0
14.9
31.6
13.3
3.4
2.9
2.5
15.6
KQ2Y03-33A
KQ2Y03-33
5/32
1/16
KQ2Y03-33A
11.11
8.2
10
15.3
23.8
15.3
35.0
13.3
6.4
4.4
3.0
10.1
KQ2Y03-34A
KQ2Y03-34
5/32
1/8
KQ2Y03-34A
11.11
8.2
10
15.3
16.2
15.3
28.3
13.3
6.4
4.4
3.0
6.4
KQ2Y03-35A
KQ2Y03-35
5/32
1/4
KQ2Y03-35A
14.29
8.2
10
15.3
21.6
15.3
32.5
13.3
6.4
4.4
3.0
15.9
KQ2Y05-34A
KQ2Y05-34
3/16
1/8
KQ2Y05-34A
11.11
9.1
10
15.7
16.7
15.7
29.2
13.3
8.4
7.0
3.5
6.7
KQ2Y05-35A
KQ2Y05-35
3/16
1/4
KQ2Y05-35A
14.29
9.1
10
15.7
22.1
15.7
33.4
13.3
8.4
7.0
3.5
16.3
KQ2Y07-33A
KQ2Y07-33
1/4
1/16
KQ2Y07-33A
11.11
11.1
10
16.5
25.3
16.5
37.7
13.3
8.5
8.5
3.5
11.0
KQ2Y07-34A
KQ2Y07-34
1/4
1/8
KQ2Y07-34A
11.11
11.1
10
16.5
17.7
16.5
31.0
13.3
14.0
12.4
4.5
7.3
KQ2Y07-35A
KQ2Y07-35
1/4
1/4
KQ2Y07-35A
14.29
11.1
10
16.5
23.1
16.5
35.2
13.3
14.0
12.4
4.5
16.9
KQ2Y07-36A
KQ2Y07-36
1/4
3/8
KQ2Y07-36A
17.46
11.1
10
16.5
24.5
16.5
36.3
13.3
14.0
12.4
4.5
29.2
KQ2Y09-34A
KQ2Y09-34
5/16
1/8
KQ2Y09-34A
11.11
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.7
14.2
14.0
14.0
4.5
8.8
KQ2Y09-34AQ
KQ2Y09-34*Q
5/16
1/8
KQ2Y09-34AQ
12.70
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.6
14.2
25.6
17.7
6.0
11.7
KQ2Y09-35A
KQ2Y09-35
5/16
1/4
KQ2Y09-35A
14.29
13.2
12
18.2
24.1
18.2
37.9
14.2
25.6
17.7
6.0
16.0
KQ2Y09-36A
KQ2Y09-36
5/16
3/8
KQ2Y09-36A
17.46
13.2
12
18.2
25.5
18.2
39.0
14.2
25.6
17.7
6.0
28.0
KQ2Y11-35A
KQ2Y11-35
3/8
1/4
KQ2Y11-35A
17.46
15.4
17
20.4
28.5
20.4
44.5
15.6
28.8
23.8
7.5
24.3
KQ2Y11-36A
KQ2Y11-36
3/8
3/8
KQ2Y11-36A
17.46
15.4
17
20.4
29.1
20.4
44.8
15.6
28.8
23.8
7.5
22.3
KQ2Y11-37A
KQ2Y11-37
3/8
1/2
KQ2Y11-37A
22.23
15.4
17
20.4
33.3
20.4
47.3
15.6
28.8
23.8
7.5
48.8
KQ2Y13-35A
KQ2Y13-35
1/2
1/4
KQ2Y13-35A
17.46
19.3
17
23.4
30.4
23.4
49.4
17.0
57.3
50.6
9.0
28.5
KQ2Y13-36A
KQ2Y13-36
1/2
3/8
KQ2Y13-36A
17.46
19.3
17
23.4
26.2
23.4
44.9
17.0
63.8
50.6
9.5
24.7
KQ2Y13-37A
KQ2Y13-37
1/2
1/2
KQ2Y13-37A
22.23
19.3
17
23.4
30.4
23.4
47.4
17.0
63.8
50.6
9.5
50.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表