KJPGD, KJPGDH, KJPGDS, KJPGDSC - 检查夹具用插入销 -带台阶直柱型-
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpgdh_asmtab.prj},{NB=KJPGD20-P10.00-S5.00-L5-B5},{NO=5},{MAT=1},{HARD=-},{ALT5=},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{PA=[10:18/0.01]},{PB=[10:18/0.01]},{ALT3=},{S=5.00},{SMIN=5.000},{SMIN1=5.000},{SMAX1=17.00},{L=5.0},{ALT6=},{B=5},{ZS=50},{ALT8=},{ZC=0},{M=M5},{NDM=5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT10=},{ALT4=},{CS=},{ALT7=},{ALT9=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpgdh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
STOL
S 公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
ZS
Z 固定型
[mm]
Z
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CSNOTE
特性选择备注
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
KJPGD8-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPGD8-P2.50-S2.00-L5-B5
-
8
0/-0.02
-0.002/-0.008
0
50
50
M4
不能使用
0
KJPGD10-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPGD10-P2.50-S2.00-L5-B5
-
10
0/-0.02
-0.002/-0.008
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD12-P2.50-S2.00-L5-B5
KJPGD12-P2.50-S2.00-L5-B5
-
12
0/-0.02
-0.002/-0.008
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD16-P3.50-S3.00-L5-B5
KJPGD16-P3.50-S3.00-L5-B5
-
16
0/-0.02
-0.002/-0.008
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD20-P10.00-S5.00-L5-B...
KJPGD20-P10.00-S5.00-L5-B...
-
20
0/-0.02
-0.004/-0.012
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD25-P15.00-S8.00-L5-B...
KJPGD25-P15.00-S8.00-L5-B...
-
25
0/-0.02
-0.005/-0.014
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD10L-P10.00-S5.00-L5-...
KJPGD10L-P10.00-S5.00-L5-...
-
10L
0/-0.02
-0.004/-0.012
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD12L-P12.00-S6.00-L5-...
KJPGD12L-P12.00-S6.00-L5-...
-
12L
0/-0.02
-0.004/-0.012
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD16L-P16.00-S8.00-L5-...
KJPGD16L-P16.00-S8.00-L5-...
-
16L
0/-0.02
-0.005/-0.014
0
50
50
M5
不能使用
0
KJPGD20L-P20.00-S10.00-L5...
KJPGD20L-P20.00-S10.00-L5...
-
20L
0/-0.02
-0.005/-0.014
0
50
50
M5
不能使用
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表