KJBHSTK, KJBHSTKC - 检查夹具用衬套-前端缺圆型-肩型
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbhstk.prj},{NB=KJBHSTK12-P3.00-F0.5-L7-T2},{MAT=SKS93},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=3.00},{F=0.5},{FMIN=0.5},{FMAX=4.0},{L=7},{TS=2},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
FTOL
F容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBHSTK8-P3.00-F0.3-L7-T2
KJBHSTK8-P3.00-F0.3-L7-T2
50~60HRC
8
0/-0.02
+0.01/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
12
+/-0.05
KJBHSTK10-P3.00-F0.3-L7-T...
KJBHSTK10-P3.00-F0.3-L7-T...
50~60HRC
10
0/-0.02
+0.01/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
14
+/-0.05
KJBHSTK12-P3.00-F0.5-L7-T...
KJBHSTK12-P3.00-F0.5-L7-T...
50~60HRC
12
0/-0.02
+0.01/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
16
+/-0.05
KJBHSTK16-P4.00-F0.5-L7-T...
KJBHSTK16-P4.00-F0.5-L7-T...
50~60HRC
16
0/-0.02
+0.012/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
20
+/-0.05
KJBHSTK20-P6.00-F1.0-L7-T...
KJBHSTK20-P6.00-F1.0-L7-T...
50~60HRC
20
0/-0.02
+0.012/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
24
+/-0.05
KJBHSTK25-P8.00-F2.0-L7-T...
KJBHSTK25-P8.00-F2.0-L7-T...
50~60HRC
25
0/-0.02
+0.015/0
+0.03/0
0/-0.5
+/-0.05
29
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表