您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2148 - Spherical washers and conical seats combined, steel or stainless steel similar to DIN 6319
KIPP USA
Leveling Elements
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/gelenkteller/07420-10_asmtab.prj},{NB=K2148.301},{BESTKIPPUSA=K2148.301},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{D1=31.0},{D2=36.9},{D3=60},{H=31.5},{G=M30},{F=269},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182900},{EAN=4059245898688},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=07420-10_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
F
F max. staatische Belastbarkeit
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2148.061
K2148.061
Steel
-
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73182900
4059245898619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.081
K2148.081
Steel
-
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73182900
4059245898626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.101
K2148.101
Steel
-
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73182900
4059245898633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.121
K2148.121
Steel
-
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73182900
4059245898640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.161
K2148.161
Steel
-
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73182900
4059245898657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.201
K2148.201
Steel
-
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73182900
4059245898664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.241
K2148.241
Steel
-
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73182900
4059245898671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.301
K2148.301
Steel
-
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73182900
4059245898688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.062
K2148.062
stainless steel
1.4301
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73182900
4059245898695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.082
K2148.082
stainless steel
1.4301
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73182900
4059245898701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.102
K2148.102
stainless steel
1.4301
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73182900
4059245898718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.122
K2148.122
stainless steel
1.4301
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73182900
4059245898725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.162
K2148.162
stainless steel
1.4301
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73182900
4059245898732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.202
K2148.202
stainless steel
1.4301
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73182900
4059245898749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.242
K2148.242
stainless steel
1.4301
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73182900
4059245898756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2148.302
K2148.302
stainless steel
1.4301
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73182900
4059245898763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表