您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2020 - 伸缩滑轨
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21340_asmtab.prj},{NB=K2020.350370-203},{BESTKIPP=K2020.350370},{GR=35},{B=35},{B1=15.8},{S=-203},{D=M6},{D1=M6},{H=17},{H1=16.00},{H2=10.0},{L=370},{R=2.0},{C0Y=2638},{C0Z=1847},{MX=59.9},{MY=238},{MZ=340},{ANZAHL=5},{GEW=1.1260},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{EAN=4059245817337},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=6.0},{CX=203.000},{PPATH=21340_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
适用 沉头螺钉 DIN EN ISO 10642
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
C0Y
N
[mm]
C0Z
N
[N]
MX
Nm
[N]
MY
Nm
[N]
MZ
Nm
[Nm]
ANZAHL
孔数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2020.280290
K2020.280290
28
28
15.0
M5
M5
13
12.25
7.5
290
1.0
1934
1345
39.6
132
188
4
0.5914
Yes
83024230
4059245818303
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.280370
K2020.280370
28
28
15.0
M5
M5
13
12.25
7.5
370
1.0
2445
1711
50.4
213
305
5
0.7560
Yes
83024230
4059245817283
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.280450
K2020.280450
28
28
15.0
M5
M5
13
12.25
7.5
450
1.0
2955
2069
61.2
314
449
6
0.9200
Yes
83024230
4059245817290
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.280530
K2020.280530
28
28
15.0
M5
M5
13
12.25
7.5
530
1.0
3466
2426
72.0
435
621
7
1.1000
Yes
83024230
4059245817306
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.280610
K2020.280610
28
28
15.0
M5
M5
13
12.25
7.5
610
1.0
3986
2790
82.8
575
821
8
1.2410
Yes
83024230
4059245817313
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.350290
K2020.350290
35
35
15.8
M6
M6
17
16.00
10.0
290
2.0
2060
1442
46.9
146
208
4
0.8800
Yes
83024230
4059245817320
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.350370
K2020.350370
35
35
15.8
M6
M6
17
16.00
10.0
370
2.0
2638
1847
59.9
238
340
5
1.1260
Yes
83024230
4059245817337
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.350450
K2020.350450
35
35
15.8
M6
M6
17
16.00
10.0
450
2.0
3217
2252
73.0
345
505
6
1.3650
Yes
83024230
4059245817344
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.350530
K2020.350530
35
35
15.8
M6
M6
17
16.00
10.0
530
2.0
4282
2997
90.4
543
775
7
1.6000
Yes
83024230
4059245817351
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.350610
K2020.350610
35
35
15.8
M6
M6
17
16.00
10.0
610
2.0
4858
3401
103.5
711
1015
8
1.8780
Yes
83024230
4059245817368
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.430290
K2020.430290
43
43
23.0
M8
M8
22
21.00
13.5
290
2.5
2872
2010
93.8
201
288
4
1.5280
Yes
83024230
4059245817375
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.430370
K2020.430370
43
43
23.0
M8
M8
22
21.00
13.5
370
2.5
3377
2364
115.9
308
440
5
1.9460
Yes
83024230
4059245817382
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.430450
K2020.430450
43
43
23.0
M8
M8
22
21.00
13.5
450
2.5
4690
3283
149.2
509
728
6
2.3860
Yes
83024230
4059245817399
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.430530
K2020.430530
43
43
23.0
M8
M8
22
21.00
13.5
530
2.5
6039
4227
182.4
762
1088
7
2.8080
Yes
83024230
4059245817405
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2020.430610
K2020.430610
43
43
23.0
M8
M8
22
21.00
13.0
610
2.0
7411
5188
215.0
1064
1521
8
3.3240
Yes
83024230
4059245817412
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2021 - S 型伸缩滑轨
KIPP
27.05.2024
K1569 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 30 kg
KIPP
27.05.2024
K2022 - 带内部转子的线性滚珠轴承
KIPP
27.05.2024
K2019 - 双列伸缩滑轨
KIPP
27.05.2024
K2094 - 伸缩滑轨钢制安装支架
KIPP
05.06.2024
K1710 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg
KIPP
05.06.2024
2173581 - Aluminium mini slides
Pinet
22.02.2024
SSRRH36 - 线性滑轨 - 重载·不锈钢型- 两段抽拉式线性滑轨
Misumi
19.07.2022
K2089 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
KIPP
05.06.2024
07000165000 - Telescopic rail with partial extension
SToxxparts
31.05.2022
SRHC63 - Slide Rails - For Heavy Loads
Misumi
12.06.2024
21340 - 伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
GN 1400 - Telescopic slides, Type A, without rubber stop, Identification no...
Elesa+Ganter
21.06.2024
2173549 - Heavy duty, full extension ball-bearing slide (3 pieces), front d...
Pinet
23.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表