您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1895 - 弹性爪式联轴器 带螺纹销,不锈钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23023-11_asmtab.prj},{NB=K1895.24920781820},{GR=24},{XF=0},{D1=18},{D2=20},{D1D2MIN=16},{D1D2MAX=28},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=10.0},{TM=0.45500},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVA=0.15},{WV=1.0},{DZ=8500},{ANZDM=6.0},{GEW=1.0500},{NDM=5},{EAN=4059245690961},{XE=14.000},{BESTKIPP=K1895.24920781820},{FARBE=gelb},{C=1xM5},{KSH=92 Shore A},{WVR=+1.4 / -0.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23023-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
XF
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torisionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Toristionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
NDM
公称直径
[mm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1895.14800350606
K1895.14800350606
blau
14
0
6
6
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800350808
K1895.14800350808
blau
14
0
8
8
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800350810
K1895.14800350810
blau
14
0
8
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800350812
K1895.14800350812
blau
14
0
8
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800350814
K1895.14800350814
blau
14
0
8
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351010
K1895.14800351010
blau
14
0
10
10
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351012
K1895.14800351012
blau
14
0
10
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351014
K1895.14800351014
blau
14
0
10
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351212
K1895.14800351212
blau
14
0
12
12
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351214
K1895.14800351214
blau
14
0
12
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.14800351414
K1895.14800351414
blau
14
0
14
14
6
16
30
35
11
13
5.0
1xM4
0.01600
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
0.21
+1 / -0.5
1.1
16000
3.0
0.1120
4
Yes
84836040
4059245690442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661010
K1895.19800661010
blau
19
60
10
10
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661212
K1895.19800661212
blau
19
60
12
12
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661214
K1895.19800661214
blau
19
60
12
14
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661215
K1895.19800661215
blau
19
60
12
15
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661216
K1895.19800661216
blau
19
60
12
16
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661414
K1895.19800661414
blau
19
60
14
14
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661415
K1895.19800661415
blau
19
60
14
15
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661416
K1895.19800661416
blau
19
60
14
16
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661515
K1895.19800661515
blau
19
60
15
15
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661516
K1895.19800661516
blau
19
60
15
16
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.19800661616
K1895.19800661616
blau
19
60
16
16
10
24
40
66
25
16
10.0
1xM5
0.10300
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
0.15
+1.2 / -0.5
1.1
12000
6.0
0.4670
5
Yes
84836040
4059245690558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.24800781616
K1895.24800781616
blau
24
0
16
16
16
28
55
78
30
18
10.0
1xM5
0.45500
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
0.20
+1.4 / -0.5
1.0
8500
6.0
1.0500
5
Yes
84836040
4059245690565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.24800781818
K1895.24800781818
blau
24
0
18
18
16
28
55
78
30
18
10.0
1xM5
0.45500
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
0.20
+1.4 / -0.5
1.0
8500
6.0
1.0500
5
Yes
84836040
4059245690572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1895.24800781819
K1895.24800781819
blau
24
0
18
19
16
28
55
78
30
18
10.0
1xM5
0.45500
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
0.20
+1.4 / -0.5
1.0
8500
6.0
1.0500
5
Yes
84836040
4059245690589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表