您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1889 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23022-10_asmtab.prj},{NB=K1889.19920661414},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=14},{D2=14},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=22},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=12.0},{R=47.0},{GEW=0.1830},{EAN=4059245681457},{NDM=6.000},{XA=16.000},{XE=12.000},{XF=180.000},{XN=90.000},{BESTKIPPUSA=K1889.19920661414},{FARBE=gelb},{TM=0.0404},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1889.07800220404
K1889.07800220404
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220405
K1889.07800220405
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220406
K1889.07800220406
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220505
K1889.07800220505
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220506
K1889.07800220506
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.07800220606
K1889.07800220606
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
4059245680511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300404
K1889.09800300404
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300606
K1889.09800300606
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300608
K1889.09800300608
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300609
K1889.09800300609
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300808
K1889.09800300808
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300809
K1889.09800300809
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.09800300909
K1889.09800300909
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
4059245680580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340404
K1889.12800340404
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340606
K1889.12800340606
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340608
K1889.12800340608
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340610
K1889.12800340610
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340808
K1889.12800340808
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800340810
K1889.12800340810
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.12800341010
K1889.12800341010
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
4059245680658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350404
K1889.14800350404
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
4059245680665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350808
K1889.14800350808
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
4059245680672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350810
K1889.14800350810
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
4059245680689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350812
K1889.14800350812
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
4059245680696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1889.14800350814
K1889.14800350814
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
4059245680702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1879 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
Kupplung RK Compact an Stepper - Accessories
RK Rose+Krieger
26.01.2024
SJC-20C - Jaw Coupling
Sungil Machinery
12.03.2024
MCS
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
03.08.2023
Outside diameter 82 - Single Disk-type Flexible Coupling
KUNLONG
10.01.2024
EV278-27 - jaw_type_couplings_with_grub_screw
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
DCK21 - Plum Coupling¡¤With Keyway Screw Clamping Separate Type/Screw Clamp...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
23022-11 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
norelem
26.06.2024
K1891 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
LN Series
Tsubakimoto Chain Co.
13.12.2016
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
KCL/KCLS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
WKE/G - Elastomer Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
24.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表