您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1891 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23022-15_asmtab.prj},{NB=K1891.19920501515},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=15},{D2=15},{D1D2MIN=8},{D1D2MAX=21},{D4=40},{L=50},{L1=17},{L2=16},{L3=8.5},{R=45.7},{GEW=0.1390},{EAN=4059245684700},{NDM=6.000},{XA=18.000},{XE=MIN},{XF=180.000},{XN=90.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K1891.19920501515},{FARBE=gelb},{TM=0.0311},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1891.07800180404
K1891.07800180404
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180405
K1891.07800180405
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180406
K1891.07800180406
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180505
K1891.07800180505
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180506
K1891.07800180506
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.07800180606
K1891.07800180606
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
4059245683796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240404
K1891.09800240404
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240606
K1891.09800240606
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240608
K1891.09800240608
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240609
K1891.09800240609
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240808
K1891.09800240808
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240809
K1891.09800240809
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.09800240909
K1891.09800240909
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
4059245683864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260404
K1891.12800260404
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260606
K1891.12800260606
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260608
K1891.12800260608
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260610
K1891.12800260610
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260808
K1891.12800260808
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800260810
K1891.12800260810
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.12800261010
K1891.12800261010
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
4059245683932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320404
K1891.14800320404
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
4
4
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
4059245683949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320808
K1891.14800320808
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
8
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
4059245683956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320810
K1891.14800320810
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
10
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
4059245683963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320812
K1891.14800320812
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
12
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
4059245683970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1891.14800320814
K1891.14800320814
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
14
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
4059245683987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KBE2C - Servo Insert Coupling Compact Version
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
K1893 - Elastomer dog couplings, short type with removeable clamp hubs
KIPP USA
21.05.2024
CPRC, CPRSC - Couplings - Rigid - Clamping Type
Misumi
30.06.2021
K1894 - Elastomer dog couplings with grub screw
KIPP USA
21.05.2024
23022-15 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
norelem
30.05.2024
HAB51
VIPDO
26.01.2024
Fixed side type BK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
CEA01
VIPDO
26.01.2024
K1891 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表