您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1465 - igubal® 万向接头,带滑动轴承,外螺纹 ähnlich DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27627_1_asmtab.prj},{NB=K1465.120150_0_Rechtsgewinde},{D=20},{A=78},{B=50},{H=25},{H1=18.0},{K=34.90},{L=45},{SW=11.5},{ZBK=6000},{ZBL=3000},{QBK=1300},{QBL=650},{GEW=0.0594},{EAN=4059245433377},{TYP1=13},{XD1=20.0},{XD2=50.0},{XDK=34.90},{XC1=18.0},{XB=25.0},{XH=78.0},{XI1=45.0},{NDM=20.0},{KDM=18.160},{D3KDM=18.16},{XI2=104.0},{ST=1.500},{TAB=1.000},{W1=11.500},{BESTKIPP=K1465.120150},{BESTX=K1465.120150},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=27627_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
SW
最大偏摆角 a
[°]
ZBK
最大瞬时静态拉力承载负荷
[N]
ZBL
最大持续静态拉力承载负荷
[N]
QBK
最大的瞬时横向负载
[N]
QBL
最大的持续横向负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1465.105
K1465.105
Rechtsgewinde
5
M 5
33
18
8
6.0
11.10
19
15.0
800
400
80
40
0.0027
Yes
84833080
4059245433131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.106
K1465.106
Rechtsgewinde
6
M 6
36
20
9
7.0
12.70
21
14.5
1000
500
100
50
0.0039
Yes
84833080
4059245433155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.108
K1465.108
Rechtsgewinde
8
M 8
42
24
12
9.0
15.80
25
12.5
1700
850
200
100
0.0071
Yes
84833080
4059245433179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.110
K1465.110
Rechtsgewinde
10
M 10
48
30
14
10.5
19.00
28
12.5
2500
1250
300
150
0.0126
Yes
84833080
4059245433193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.110125
K1465.110125
Rechtsgewinde
10
M 10 x 1,25
48
30
14
10.5
19.00
28
12.5
2500
1250
300
150
0.0126
Yes
84833080
4059245433216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.112
K1465.112
Rechtsgewinde
12
M 12
54
34
16
12.0
22.20
32
12.5
2700
1350
400
200
0.0179
Yes
84833080
4059245433230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.112125
K1465.112125
Rechtsgewinde
12
M 12 x 1,25
54
34
16
12.0
22.20
32
12.5
2700
1350
400
200
0.0179
Yes
84833080
4059245433254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.114
K1465.114
Rechtsgewinde
14
M 14
61
38
19
13.5
25.25
36
12.5
3400
1700
700
350
0.0265
Yes
84833080
4059245433278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.116
K1465.116
Rechtsgewinde
16
M 16
66
42
21
15.0
28.30
37
11.5
3900
1950
800
400
0.0348
Yes
84833080
4059245433292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.116150
K1465.116150
Rechtsgewinde
16
M 16 x 1,5
66
42
21
15.0
28.30
37
11.5
3900
1950
800
400
0.0352
Yes
84833080
4059245433315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.118150
K1465.118150
Rechtsgewinde
18
M 18 x 1,5
72
46
23
16.5
31.35
41
11.5
4200
2100
1000
500
0.0464
Yes
84833080
4059245433339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.120
K1465.120
Rechtsgewinde
20
M 20
78
50
25
18.0
34.90
45
11.5
6000
3000
1300
650
0.0581
Yes
84833080
4059245433353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.120150
K1465.120150
Rechtsgewinde
20
M 20 x 1,5
78
50
25
18.0
34.90
45
11.5
6000
3000
1300
650
0.0594
Yes
84833080
4059245433377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1051
K1465.1051
Linksgewinde
5
M 5
33
18
8
6.0
11.10
19
15.0
800
400
80
40
0.0027
Yes
84833080
4059245433148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1061
K1465.1061
Linksgewinde
6
M 6
36
20
9
7.0
12.70
21
14.5
1000
500
100
50
0.0040
Yes
84833080
4059245433162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1081
K1465.1081
Linksgewinde
8
M 8
42
24
12
9.0
15.80
25
12.5
1700
850
200
100
0.0072
Yes
84833080
4059245433186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1101
K1465.1101
Linksgewinde
10
M 10
48
30
14
10.5
19.00
28
12.5
2500
1250
300
150
0.0125
Yes
84833080
4059245433209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1101251
K1465.1101251
Linksgewinde
10
M 10 x 1,25
48
30
14
10.5
19.00
28
12.5
2500
1250
300
150
0.0125
Yes
84833080
4059245433223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1121
K1465.1121
Linksgewinde
12
M 12
54
34
16
12.0
22.20
32
12.5
2700
1350
400
200
0.0179
Yes
84833080
4059245433247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1121251
K1465.1121251
Linksgewinde
12
M 12 x 1,25
54
34
16
12.0
22.20
32
12.5
2700
1350
400
200
0.0185
Yes
84833080
4059245433261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1141
K1465.1141
Linksgewinde
14
M 14
61
38
19
13.5
25.25
36
12.5
3400
1700
700
350
0.0251
Yes
84833080
4059245433285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1161
K1465.1161
Linksgewinde
16
M 16
66
42
21
15.0
28.30
37
11.5
3900
1950
800
400
0.0346
Yes
84833080
4059245433308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1161501
K1465.1161501
Linksgewinde
16
M 16 x 1,5
66
42
21
15.0
28.30
37
11.5
3900
1950
800
400
0.0349
Yes
84833080
4059245433322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1181501
K1465.1181501
Linksgewinde
18
M 18 x 1,5
72
46
23
16.5
31.35
41
11.5
4200
2100
1000
500
0.0460
Yes
84833080
4059245433346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1465.1201
K1465.1201
Linksgewinde
20
M 20
78
50
25
18.0
34.90
45
11.5
6000
3000
1300
650
0.0569
Yes
84833080
4059245433360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表