您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1367 - 边缘保护型材 内置夹紧钢带
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/96520.prj},{NB=K1367.217X5000},{BESTKIPP=K1367.217X5000},{FORM=C},{B=11.0},{L=5000},{H=15.8},{KB=4,0-6,0},{MB=A=50 B=40 C=30 D=30},{GEW=0.7962},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245337354},{XA=4.500},{XB=4.250},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度
[mm]
KB
夹紧范围
[mm]
MB
最小弯曲半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1367.010X2000
K1367.010X2000
A
6.5
2000
10.0
1,0-2,0
A=15 B=15 C=10 D=10
0.1399
Yes
39269099
4059245337248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.010X5000
K1367.010X5000
A
6.5
5000
10.0
1,0-2,0
A=15 B=15 C=10 D=10
0.3528
Yes
39269099
4059245337255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.010X10000
K1367.010X10000
A
6.5
10000
10.0
1,0-2,0
A=15 B=15 C=10 D=10
0.7752
Yes
39269099
4059245337262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.010X20000
K1367.010X20000
A
6.5
20000
10.0
1,0-2,0
A=15 B=15 C=10 D=10
1.4000
Yes
39269099
4059245337279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.010X50000
K1367.010X50000
A
6.5
50000
10.0
1,0-2,0
A=15 B=15 C=10 D=10
3.4600
Yes
39269099
4059245337286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.114X2000
K1367.114X2000
B
10.0
2000
14.5
1,0-4,0
A=30 B=20 C=20 D=20
0.2859
Yes
39269099
4059245337293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.114X5000
K1367.114X5000
B
10.0
5000
14.5
1,0-4,0
A=30 B=20 C=20 D=20
0.6794
Yes
39269099
4059245337309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.114X10000
K1367.114X10000
B
10.0
10000
14.5
1,0-4,0
A=30 B=20 C=20 D=20
1.3600
Yes
39269099
4059245337316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.114X20000
K1367.114X20000
B
10.0
20000
14.5
1,0-4,0
A=30 B=20 C=20 D=20
2.7000
Yes
39269099
4059245337323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.114X50000
K1367.114X50000
B
10.0
50000
14.5
1,0-4,0
A=30 B=20 C=20 D=20
14.6800
Yes
39269099
4059245337330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.217X2000
K1367.217X2000
C
11.0
2000
15.8
4,0-6,0
A=50 B=40 C=30 D=30
0.3182
Yes
39269099
4059245337347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.217X5000
K1367.217X5000
C
11.0
5000
15.8
4,0-6,0
A=50 B=40 C=30 D=30
0.7962
Yes
39269099
4059245337354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.217X10000
K1367.217X10000
C
11.0
10000
15.8
4,0-6,0
A=50 B=40 C=30 D=30
1.5900
Yes
39269099
4059245337361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.217X20000
K1367.217X20000
C
11.0
20000
15.8
4,0-6,0
A=50 B=40 C=30 D=30
2.9000
Yes
39269099
4059245337378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.217X50000
K1367.217X50000
C
11.0
50000
15.8
4,0-6,0
A=50 B=40 C=30 D=30
7.3200
Yes
39269099
4059245337385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.308X2000
K1367.308X2000
D
6.0
2000
8.0
0,8-1,5
A=10 B=10 C=10 D=10
0.1120
Yes
39162000
4059245858590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.308X5000
K1367.308X5000
D
6.0
5000
8.0
0,8-1,5
A=10 B=10 C=10 D=10
0.2800
Yes
39162000
4059245858606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.308X10000
K1367.308X10000
D
6.0
10000
8.0
0,8-1,5
A=10 B=10 C=10 D=10
0.5600
Yes
39162000
4059245858613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.308X20000
K1367.308X20000
D
6.0
20000
8.0
0,8-1,5
A=10 B=10 C=10 D=10
1.1200
Yes
39162000
4059245858620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.308X50000
K1367.308X50000
D
6.0
50000
8.0
0,8-1,5
A=10 B=10 C=10 D=10
2.8000
Yes
39162000
4059245858637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.415X2000
K1367.415X2000
E
12.0
2000
15.0
6,0-8,0
A=50 B=50 C=50 D=50
0.3200
Yes
40169350
4059245858644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.415X5000
K1367.415X5000
E
12.0
5000
15.0
6,0-8,0
A=50 B=50 C=50 D=50
0.8000
Yes
40169350
4059245858651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.415X10000
K1367.415X10000
E
12.0
10000
15.0
6,0-8,0
A=50 B=50 C=50 D=50
1.6000
Yes
40169350
4059245858668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.415X20000
K1367.415X20000
E
12.0
20000
15.0
6,0-8,0
A=50 B=50 C=50 D=50
3.2000
Yes
40169350
4059245858675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1367.415X50000
K1367.415X50000
E
12.0
50000
15.0
6,0-8,0
A=50 B=50 C=50 D=50
8.0000
Yes
40169350
4059245858682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0528 - 紧凑型旋转锁销,缩回距离可变
KIPP
01.07.2024
K0529 - 紧凑型旋转锁销
KIPP
01.07.2024
96520 - 边缘保护型材 内置夹紧钢带
norelem
30.05.2024
K1368 - 边缘保护密封型材 内置钢丝芯
KIPP
27.05.2024
5-160 - Edge Protections
Dirak
15.12.2023
K1113 - 长型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0531 - 紧凑型旋转锁销,舌簧高度可调
KIPP
13.06.2024
K1238 - NC 夹具,钳口宽度 125 mm
KIPP
27.05.2024
K1355 - 不锈钢旋转锁销,带锁
KIPP
27.05.2024
K0788 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,钢制
KIPP
03.06.2024
K1114 - 旋转锁销的舌簧
KIPP
27.05.2024
Flexiform Kantenschutz - Flexiform Kantenschutz
HellermannTyton
17.06.2024
K1342 - 可挂出式不锈钢铰链
KIPP
01.07.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表