您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1301 - 自贴型 钢制标尺
KIPP
操作部件 | 标准件
制码尺,刻度环,水平
制码尺
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/massstaebe_skalenringe_libellen/massstaebe/21886.prj},{NB=K1301.00221010X5000},{B=10},{L=5000},{H=0.5},{GEW=0.0815},{EAN=4059245327973},{TYP=1.0},{TYP1=2.0},{XA=4999.000},{XB=4989.150},{XC=4991.000},{XD=4899.400},{XE=4900.850},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XA1=4880.0},{XB1=0.1},{XC1=8.5},{XD1=1.5},{XE1=1.5},{XF1=120.0},{XG1=24.0},{XH1=10.0},{XI1=100.0},{XJ1=4880.0},{W=0.000},{XK1=1.5},{XL1=1.0},{XM1=5.0},{BESTKIPP=K1301.00221010X5000},{FORM=B},{ELAGE=horizontal},{TL=1 mm},{NP=rechts},{SKL=beidseitig},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90178000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
ELAGE
安装位置
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
H
厚度
[mm]
TL
分度
ⁿ/ₐ
NP
零点
ⁿ/ₐ
SKL
刻度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1301.00021010X0300
K1301.00021010X0300
A
水平
10
300
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0098
Yes
90178000
4059245327782
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X0500
K1301.00021010X0500
A
水平
10
500
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0128
Yes
90178000
4059245327799
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X1000
K1301.00021010X1000
A
水平
10
1000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0252
Yes
90178000
4059245327805
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X2000
K1301.00021010X2000
A
水平
10
2000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0483
Yes
90178000
4059245327812
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X3000
K1301.00021010X3000
A
水平
10
3000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0587
Yes
90178000
4059245327829
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X5000
K1301.00021010X5000
A
水平
10
5000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0961
Yes
90178000
4059245327836
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021010X6000
K1301.00021010X6000
A
水平
10
6000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1063
Yes
90178000
4059245327843
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X0300
K1301.00021013X0300
A
水平
13
300
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0116
Yes
90178000
4059245327850
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X0500
K1301.00021013X0500
A
水平
13
500
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0152
Yes
90178000
4059245327867
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X1000
K1301.00021013X1000
A
水平
13
1000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0308
Yes
90178000
4059245327874
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X2000
K1301.00021013X2000
A
水平
13
2000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0608
Yes
90178000
4059245327881
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X3000
K1301.00021013X3000
A
水平
13
3000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.0824
Yes
90178000
4059245327898
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X5000
K1301.00021013X5000
A
水平
13
5000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1166
Yes
90178000
4059245327904
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00021013X6000
K1301.00021013X6000
A
水平
13
6000
0.5
1 mm
左侧
两侧
0.1409
Yes
90178000
4059245327911
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X0300
K1301.00221010X0300
B
水平
10
300
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0098
Yes
90178000
4059245327928
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X0500
K1301.00221010X0500
B
水平
10
500
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0128
Yes
90178000
4059245327935
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X1000
K1301.00221010X1000
B
水平
10
1000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0328
Yes
90178000
4059245327942
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X2000
K1301.00221010X2000
B
水平
10
2000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0469
Yes
90178000
4059245327959
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X3000
K1301.00221010X3000
B
水平
10
3000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0535
Yes
90178000
4059245327966
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X5000
K1301.00221010X5000
B
水平
10
5000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0815
Yes
90178000
4059245327973
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221010X6000
K1301.00221010X6000
B
水平
10
6000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.1070
Yes
90178000
4059245327980
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221013X0300
K1301.00221013X0300
B
水平
13
300
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0115
Yes
90178000
4059245327997
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221013X0500
K1301.00221013X0500
B
水平
13
500
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0150
Yes
90178000
4059245328000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221013X1000
K1301.00221013X1000
B
水平
13
1000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0425
Yes
90178000
4059245328017
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1301.00221013X2000
K1301.00221013X2000
B
水平
13
2000
0.5
1 mm
右侧
两侧
0.0618
Yes
90178000
4059245328024
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表