您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1172 - 弹簧柱塞 光滑型
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03077.prj},{NB=K1172.100},{D=10},{D1=8.0},{D2=11.0},{L=26.0},{L1=1.5},{L2=4.2},{L3=14.3},{F1=16.2},{F2=22.3},{GEW=0.0091},{EAN=4059245843855},{HX=8.000},{XA=1.3},{XB=55.0},{XC=0.5},{XD=9.55},{XE=12.7},{XF=18.2},{XG=9.1},{XH=1.6},{XI=6.30},{XJ=5.6},{XK=0.329},{XL=1.000},{XM=0.074},{XN=4.4},{XO=1.0},{XP=1.0},{XQ=0.1},{XR=5.200},{XS=60.000},{XT=1.200},{XU=48.000},{XV=0.4},{XW=0.7},{XX=1.400},{XY=5.370},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K1172.10},{MATERIAL=Edelstahl},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{H=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
L3
间距
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1172.04
K1172.04
不锈钢
4
2.8
4.6
10.7
0.9
1.8
5.6
3.0
6.5
0.0006
Yes
73181520
4059245843817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.05
K1172.05
不锈钢
5
3.8
5.6
12.0
0.9
2.1
6.0
3.3
9.4
0.0012
Yes
73181520
4059245293544
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.06
K1172.06
不锈钢
6
4.8
6.5
15.0
1.0
2.3
8.2
6.1
12.6
0.0022
Yes
73181520
4059245293551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.08
K1172.08
不锈钢
8
6.2
8.5
18.0
1.1
2.9
9.5
10.7
20.4
0.0042
Yes
73181520
4059245293568
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.10
K1172.10
不锈钢
10
8.0
11.0
26.0
1.5
4.2
14.3
16.2
22.3
0.0091
Yes
73181520
4059245843855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.204
K1172.204
POM
4
2.8
4.6
10.7
0.9
1.8
5.6
3.0
6.5
0.0004
Yes
73181520
4059245843862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.205
K1172.205
POM
5
3.8
5.6
12.0
0.9
2.1
6.0
3.3
9.4
0.0007
Yes
73181520
4059245843879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.206
K1172.206
POM
6
4.8
6.5
15.0
1.0
2.3
8.2
6.1
12.6
0.0011
Yes
73181520
4059245843886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.208
K1172.208
POM
8
6.2
8.5
18.0
1.1
2.9
9.5
10.7
20.4
0.0023
Yes
73181520
4059245293612
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1172.210
K1172.210
POM
10
8.0
11.0
26.0
1.5
4.2
14.3
16.2
22.3
0.0049
Yes
73181520
4059245843909
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表