您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1163 - 钢制和不锈钢制矮头滚花旋钮 DIN 653
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06089.prj},{NB=K1163.10X30},{BESTKIPP=K1163.10X30},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=36},{D3=10},{H=14.0},{K=8.0},{L=30},{E=6},{GEW=0.0766},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245279623},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=7.7},{XB=3.80},{XC=3.2},{XD=0.8},{XE=0.8},{XF=2.0},{NDM=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
K
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1163.03X10
K1163.03X10
钢制
M 3
12
3
4.5
2.5
10
0.0024
Yes
73181520
4059245279333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.03X12
K1163.03X12
钢制
M 3
12
3
4.5
2.5
12
0.0025
Yes
73181520
4059245279340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.03X16
K1163.03X16
钢制
M 3
12
3
4.5
2.5
16
0.0027
Yes
73181520
4059245279357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X8
K1163.04X8
钢制
M 4
16
4
6.5
3.5
8
0.0055
Yes
73181520
4059245279364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X10
K1163.04X10
钢制
M 4
16
4
6.5
3.5
10
0.0057
Yes
73181520
4059245279371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X12
K1163.04X12
钢制
M 4
16
4
6.5
3.5
12
0.0058
Yes
73181520
4059245279388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X16
K1163.04X16
钢制
M 4
16
4
6.5
3.5
16
0.0061
Yes
73181520
4059245279395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.04X20
K1163.04X20
钢制
M 4
16
4
6.5
3.5
20
0.0064
Yes
73181520
4059245279401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X10
K1163.05X10
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
10
0.0100
Yes
73181520
4059245279418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X12
K1163.05X12
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
12
0.0104
Yes
73181520
4059245279425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X16
K1163.05X16
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
16
0.0110
Yes
73181520
4059245279432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X20
K1163.05X20
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
20
0.0116
Yes
73181520
4059245279449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X25
K1163.05X25
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
25
0.0120
Yes
73181520
4059245279456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.05X30
K1163.05X30
钢制
M 5
20
5
7.0
4.0
30
0.0124
Yes
73181520
4059245279463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X12
K1163.06X12
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
12
0.0181
Yes
73181520
4059245279470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X16
K1163.06X16
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
16
0.0190
Yes
73181520
4059245279487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X20
K1163.06X20
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
20
0.0198
Yes
73181520
4059245279494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X25
K1163.06X25
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
25
0.0206
Yes
73181520
4059245279500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X30
K1163.06X30
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
30
0.0214
Yes
73181520
4059245279517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X35
K1163.06X35
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
35
0.0223
Yes
73181520
4059245279524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.06X40
K1163.06X40
钢制
M 6
24
6
9.0
5.0
40
0.0233
Yes
73181520
4059245279531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X16
K1163.08X16
钢制
M 8
30
8
11.0
6.0
16
0.0356
Yes
73181520
4059245279548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X20
K1163.08X20
钢制
M 8
30
8
11.0
6.0
20
0.0369
Yes
73181520
4059245279555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X25
K1163.08X25
钢制
M 8
30
8
11.0
6.0
25
0.0391
Yes
73181520
4059245279562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1163.08X30
K1163.08X30
钢制
M 8
30
8
11.0
6.0
30
0.0413
Yes
73181520
4059245279579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0247 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0142 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0140 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
KIPP
11.06.2024
K0566 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
KIPP
27.05.2024
K0110 - 滚花旋钮
KIPP
03.06.2024
K0664 - 定心夹具,带顶珠或棱柱
KIPP
27.05.2024
K0925 - 转角夹具,微型,带凸轮手柄
KIPP
03.06.2024
K0080 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
KIPP
27.05.2024
K0144 - 钢制和不锈钢制平头滚花旋钮 DIN 467
KIPP
27.05.2024
K0368 - 侧向弹簧柱塞
KIPP
11.06.2024
K0143 - 钢制和不锈钢制高头滚花旋钮 DIN 466
KIPP
27.05.2024
K0141 - 塑料滚花螺栓
KIPP
27.05.2024
K0745 - 微型推杆夹钳
KIPP
27.05.2024
K0137 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表