您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1161 - 带法兰的六角螺栓 EN 1665
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07172.prj},{NB=K1161.508X16},{BESTKIPP=K1161.508X16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{B=16},{D=M 8},{D1=18.0},{L=16},{LS=0.00},{LG=0},{K=8.1},{SW=13},{FESTKL=10.9},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245268665},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1161.406X12
K1161.406X12
钢制
镀锌
12
M 6
14.2
12
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X16
K1161.406X16
钢制
镀锌
16
M 6
14.2
16
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X20
K1161.406X20
钢制
镀锌
18
M 6
14.2
20
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0075
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X25
K1161.406X25
钢制
镀锌
18
M 6
14.2
25
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X30
K1161.406X30
钢制
镀锌
18
M 6
14.2
30
7.00
12
6.6
10
8.8
0.0101
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X12
K1161.408X12
钢制
镀锌
12
M 8
18.0
12
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0134
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X16
K1161.408X16
钢制
镀锌
16
M 8
18.0
16
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0144
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X20
K1161.408X20
钢制
镀锌
20
M 8
18.0
20
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0157
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X25
K1161.408X25
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
25
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X30
K1161.408X30
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
30
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0192
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X35
K1161.408X35
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
35
6.75
13
8.1
13
8.8
0.0196
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X40
K1161.408X40
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
40
11.75
18
8.1
13
8.8
0.0219
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X50
K1161.408X50
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
50
21.75
28
8.1
13
8.8
0.0270
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X60
K1161.408X60
钢制
镀锌
22
M 8
18.0
60
31.75
38
8.1
13
8.8
0.0306
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X20
K1161.410X20
钢制
镀锌
20
M10
22.3
20
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0258
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X25
K1161.410X25
钢制
镀锌
25
M10
22.3
25
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0281
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X30
K1161.410X30
钢制
镀锌
26
M10
22.3
30
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0292
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X35
K1161.410X35
钢制
镀锌
26
M10
22.3
35
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0305
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X40
K1161.410X40
钢制
镀锌
26
M10
22.3
40
6.50
14
10.4
16
8.8
0.0353
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X50
K1161.410X50
钢制
镀锌
26
M10
22.3
50
16.50
24
10.4
16
8.8
0.0420
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X20
K1161.412X20
钢制
镀锌
20
M12
26.6
20
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0361
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X25
K1161.412X25
钢制
镀锌
25
M12
26.6
25
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0414
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X30
K1161.412X30
钢制
镀锌
30
M12
26.6
30
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0448
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X40
K1161.412X40
钢制
镀锌
30
M12
26.6
40
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0518
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X50
K1161.412X50
钢制
镀锌
30
M12
26.6
50
11.25
20
11.8
18
8.8
0.0625
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245268535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0700 - 六角薄螺母,DIN 439
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
K1146 - 带夹紧件的六角螺母,DIN 980
KIPP
27.05.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K0767 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
KIPP
27.05.2024
07172 - 带法兰的六角螺栓 EN 1665
norelem
30.05.2024
K0871 - 六角螺栓 DIN 933
KIPP
27.05.2024
K1492 - 不锈钢六角螺栓带轴环 用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片
KIPP
27.05.2024
K0774 - 转动圆柱手柄
KIPP
27.05.2024
K1595 - 带轴环的不锈钢六角螺栓和用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片 套装
KIPP
27.05.2024
BN 2112 - Hex head flange screws / bolts, partially / fully threaded (DIN 6...
Bossard Catalog
20.02.2024
K0935 - 球锁
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表