您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0871 - 六角螺栓 DIN 933
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07171.prj},{NB=K0871.506X55},{L=55},{K=4.0},{E=11.05},{SW=10.0},{GEW=0.0121},{EAN=4059245289653},{NDM=6.0},{DW=8.9},{BESTKIPP=K0871.506X55},{OBFLG=galvanisch verzinkt},{FARBEG=silber},{FESTKL=10.9},{SS=-},{MATERIAL=Stahl},{D=M 6},{NORMDIN=DIN 933},{NORMISO=ISO 4017},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{AUSF=galvanisch verzinkt},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
OBFLG
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体 颜色
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
K
高度
[mm]
E
对角线
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
NORMDIN
DIN
ⁿ/ₐ
NORMISO
ISO
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0871.04X10
K0871.04X10
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
10
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.04X12
K0871.04X12
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
12
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.04X16
K0871.04X16
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
16
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0020
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.04X18
K0871.04X18
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
18
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0022
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.04X20
K0871.04X20
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
20
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.04X25
K0871.04X25
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 4
25
2.8
7.66
7.0
DIN 933
ISO 4017
0.0027
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X10
K0871.05X10
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
10
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0026
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X12
K0871.05X12
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
12
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X16
K0871.05X16
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
16
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0033
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245286997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X18
K0871.05X18
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
18
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X20
K0871.05X20
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
20
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X25
K0871.05X25
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
25
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0043
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X30
K0871.05X30
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
30
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0050
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X35
K0871.05X35
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
35
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0054
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.05X40
K0871.05X40
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 5
40
3.5
8.79
8.0
DIN 933
ISO 4017
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X10
K0871.06X10
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
10
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0042
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X12
K0871.06X12
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
12
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0045
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X16
K0871.06X16
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
16
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0052
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X18
K0871.06X18
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
18
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0056
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X20
K0871.06X20
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
20
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0058
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X25
K0871.06X25
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
25
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0067
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X30
K0871.06X30
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
30
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0076
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245240838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X35
K0871.06X35
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
35
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0084
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X45
K0871.06X45
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
45
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0100
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245287116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0871.06X40
K0871.06X40
亮色
黑色
8.8
-
钢制
M 6
40
4.0
11.05
10.0
DIN 933
ISO 4017
0.0092
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245244126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0791 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
01.07.2024
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
K1150 - 大外径垫圈,DIN 9021
KIPP
27.05.2024
K1151 - 调节垫圈,DIN 988
KIPP
11.06.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
BN 622 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
K0074 - 水平压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
K1148 - 带尼龙夹紧件的六角螺母 短型, DIN 985
KIPP
27.05.2024
K0700 - 六角薄螺母,DIN 439
KIPP
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表