您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07160.prj},{NB=K0869.308X35},{BESTKIPP=K0869.308X35},{OBFG=blank},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=schwarz},{SS=-},{FESTKL=10.9},{D=M 8},{L=35},{LS=0.00},{LG=3.75},{B=28},{DK=13.0},{K=8},{SW=6.0},{GEW=0.0172},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245282418},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{NDM=8},{VAR=1},{AUSF=schwarz},{E=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
直径
[mm]
K
顶部高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
E
宽度
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0869.03X10
K0869.03X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
10
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0008
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889167
31.12.2099
98
K0869.03X12
K0869.03X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
12
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889174
31.12.2099
98
K0869.03X16
K0869.03X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
16
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0012
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889181
31.12.2099
98
K0869.03X18
K0869.03X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
18
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889198
31.12.2099
98
K0869.03X20
K0869.03X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
20
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889204
31.12.2099
98
K0869.03X25
K0869.03X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
25
4.50
7.00
5.5
3
2.5
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889211
31.12.2099
98
K0869.04X10
K0869.04X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
10
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238224
31.12.2099
98
K0869.04X12
K0869.04X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
12
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238231
31.12.2099
98
K0869.04X16
K0869.04X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
16
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238248
31.12.2099
98
K0869.04X18
K0869.04X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
18
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238255
31.12.2099
98
K0869.04X20
K0869.04X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
20
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238262
31.12.2099
98
K0869.04X25
K0869.04X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
25
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238279
31.12.2099
98
K0869.05X10
K0869.05X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
10
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238286
31.12.2099
98
K0869.05X12
K0869.05X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
12
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238293
31.12.2099
98
K0869.05X16
K0869.05X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
16
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238309
31.12.2099
98
K0869.05X18
K0869.05X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
18
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238316
31.12.2099
98
K0869.05X20
K0869.05X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
20
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238323
31.12.2099
98
K0869.05X25
K0869.05X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
25
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238330
31.12.2099
98
K0869.05X30
K0869.05X30
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
30
4.00
8.00
8.0
5
4.0
0.0055
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238347
31.12.2099
98
K0869.05X40
K0869.05X40
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
40
9.00
13.00
8.0
5
4.0
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238354
31.12.2099
98
K0869.06X10
K0869.06X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
10
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238361
31.12.2099
98
K0869.06X12
K0869.06X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
12
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238378
31.12.2099
98
K0869.06X16
K0869.06X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
16
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0055
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238385
31.12.2099
98
K0869.06X18
K0869.06X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
18
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0058
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238392
31.12.2099
98
K0869.06X20
K0869.06X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
20
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238408
31.12.2099
98
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0869 - 内六角圆柱头螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK 固定
KIPP
27.05.2024
K1028 - T 型螺母
KIPP
27.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
K0868 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
01.07.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K0377 - T 型槽螺母 DIN 508,增强型
KIPP
27.05.2024
K0817 - 定位销,可移除,A 和 C 型
KIPP
27.05.2024
K0867 - 夹具垫圈,钢制或铝制 DIN 6340
KIPP
27.05.2024
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
K0697 - 螺柱,DIN 6379
KIPP
27.05.2024
K0820 - 可调式止动螺丝
KIPP
27.05.2024
K1147 - 带尼龙夹紧件的六角螺母,高型 DIN 982 / 类似 DIN 982
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表