您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0768 - 环形螺母 DIN 582
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07690.prj},{NB=K0768.024},{BESTKIPP=K0768.024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{TRAG=1295.4},{GEW=0.7036},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245537181},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
STAHLS
金属键
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
E
高度
[mm]
H
高度
[mm]
K
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
承载负荷
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0768.08
K0768.08
钢制
1.1141
亮色
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0540
Yes
73181600
4059245153527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.10
K0768.10
钢制
1.1141
亮色
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0931
Yes
73181600
4059245153534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.12
K0768.12
钢制
1.1141
亮色
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1590
Yes
73181600
4059245153589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.16
K0768.16
钢制
1.1141
亮色
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2301
Yes
73181600
4059245153602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.20
K0768.20
钢制
1.1141
亮色
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3541
Yes
73181600
4059245153619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.24
K0768.24
钢制
1.1141
亮色
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7115
Yes
73181600
4059245153626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.008
K0768.008
钢制
1.1141
电镀锌
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0472
Yes
73181600
4059245537136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.010
K0768.010
钢制
1.1141
电镀锌
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0843
Yes
73181600
4059245537143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.012
K0768.012
钢制
1.1141
电镀锌
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1606
Yes
73181600
4059245537150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.016
K0768.016
钢制
1.1141
电镀锌
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2515
Yes
73181600
4059245537167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.020
K0768.020
钢制
1.1141
电镀锌
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3422
Yes
73181600
4059245537174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.024
K0768.024
钢制
1.1141
电镀锌
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7036
Yes
73181600
4059245537181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.108
K0768.108
不锈钢
1.4301
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0387
Yes
73181600
4059245153541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.110
K0768.110
不锈钢
1.4301
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0789
Yes
73181600
4059245153558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.112
K0768.112
不锈钢
1.4301
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1231
Yes
73181600
4059245153565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.116
K0768.116
不锈钢
1.4301
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2055
Yes
73181600
4059245153572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.120
K0768.120
不锈钢
1.4301
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3086
Yes
73181600
4059245153596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.124
K0768.124
不锈钢
1.4301
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.6500
Yes
73181600
4059245488360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.208
K0768.208
不锈钢
1.4401
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0476
Yes
73181600
4059245488285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.210
K0768.210
不锈钢
1.4401
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0851
Yes
73181600
4059245488292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.212
K0768.212
不锈钢
1.4401
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1640
Yes
73181600
4059245488308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.216
K0768.216
不锈钢
1.4401
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2544
Yes
73181600
4059245488315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.220
K0768.220
不锈钢
1.4401
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3622
Yes
73181600
4059245488322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.224
K0768.224
不锈钢
1.4401
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7603
Yes
73181600
4059245488339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN582-RINGMU-STVZ - 环形螺母 DIN 582, C15E镀锌钢, 锻造型
MÄDLER
10.04.2024
K0145 - 十字把手,类似 DIN 6335,铝制
KIPP
27.05.2024
K0767 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
KIPP
27.05.2024
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
01.07.2024
DIN 580 - Ring bolts
Fabory
13.02.2023
K0191 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0396 - 单眼螺栓,B 型,DIN 444
KIPP
27.05.2024
K0732 - 不锈钢制叉形接头 DIN 71752
KIPP
01.07.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K1058 - 弧形钩环
KIPP
27.05.2024
K0677 - 调节脚,带滚花脚杯
KIPP
01.07.2024
K0754 - 偏心夹紧模块
KIPP
01.07.2024
K0373 - 伸缩式弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0306 - 带锁紧螺母的止动销
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表