您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0768 - Ring nuts DIN 582
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07690.prj},{NB=K0768.024},{BESTKIPPUSA=K0768.024},{MATERIAL=Stahl},{STAHLS=1.1141},{OFG=galvanisch verzinkt},{D1=M 24},{D2=50},{D3=90},{D4=50},{E=20.0},{H=90},{K=20},{M=24},{F1=18.0},{F2=12.70},{TRAG=1295.4},{GEW=0.7036},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245537181},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=24},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
STAHLS
Steel code
ⁿ/ₐ
OFG
Surface finish
ⁿ/ₐ
D1
Internal thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
E
Height
[mm]
H
Height
[mm]
K
Width
[mm]
M
Width
[mm]
F1
F1 max.
[kN]
F2
F2 max.
[kN]
TRAG
load-carrying capacity
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0768.08
K0768.08
Steel
1.1141
bright
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0540
Yes
4059245153527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.10
K0768.10
Steel
1.1141
bright
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0931
Yes
4059245153534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.12
K0768.12
Steel
1.1141
bright
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1590
Yes
4059245153589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.16
K0768.16
Steel
1.1141
bright
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2301
Yes
4059245153602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.20
K0768.20
Steel
1.1141
bright
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3541
Yes
4059245153619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.24
K0768.24
Steel
1.1141
bright
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7115
Yes
4059245153626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.008
K0768.008
Steel
1.1141
galvanised
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0472
Yes
4059245537136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.010
K0768.010
Steel
1.1141
galvanised
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0843
Yes
4059245537143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.012
K0768.012
Steel
1.1141
galvanised
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1606
Yes
4059245537150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.016
K0768.016
Steel
1.1141
galvanised
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2515
Yes
4059245537167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.020
K0768.020
Steel
1.1141
galvanised
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3422
Yes
4059245537174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.024
K0768.024
Steel
1.1141
galvanised
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7036
Yes
4059245537181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.108
K0768.108
Stainless steel
1.4301
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0387
Yes
4059245153541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.110
K0768.110
Stainless steel
1.4301
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0789
Yes
4059245153558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.112
K0768.112
Stainless steel
1.4301
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1231
Yes
4059245153565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.116
K0768.116
Stainless steel
1.4301
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2055
Yes
4059245153572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.120
K0768.120
Stainless steel
1.4301
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3086
Yes
4059245153596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.124
K0768.124
Stainless steel
1.4301
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.6500
Yes
4059245488360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.208
K0768.208
Stainless steel
1.4401
-
M 8
20
36
20
8.5
36
8
10
1.4
0.95
96.9
0.0476
Yes
4059245488285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.210
K0768.210
Stainless steel
1.4401
-
M 10
25
45
25
10.0
45
10
12
2.3
1.70
173.4
0.0851
Yes
4059245488292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.212
K0768.212
Stainless steel
1.4401
-
M 12
30
54
30
11.0
53
12
14
3.4
2.40
244.8
0.1640
Yes
4059245488308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.216
K0768.216
Stainless steel
1.4401
-
M 16
35
63
35
13.0
62
14
16
7.0
5.00
510
0.2544
Yes
4059245488315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.220
K0768.220
Stainless steel
1.4401
-
M 20
40
72
40
16.0
71
16
19
12.0
8.30
846.6
0.3622
Yes
4059245488322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0768.224
K0768.224
Stainless steel
1.4401
-
M 24
50
90
50
20.0
90
20
24
18.0
12.70
1295.4
0.7603
Yes
4059245488339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 580 - Ring bolts
Fabory
13.02.2023
K0768 - Ring nuts DIN 582
KIPP
27.05.2024
K1160 - Socket head screws with low head DIN 6912
KIPP
27.05.2024
DIN580-RINGSCHR-A2/A4 - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Stainless S...
MÄDLER
10.04.2024
DIN582-RINGMU-A2/A4 - Lifting Eye Nuts DIN 582 (Ring Nuts), Stainless steel...
MÄDLER
10.04.2024
DIN 582 ST - Lifting eye bolts, steel
Ganter
12.04.2024
LR05 - Lifting eye
PROPLASTICA
19.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表