您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0710 - 带径向偏移补偿和安装法兰的快速插拔联轴器
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/23452_asmtab.prj},{NB=K0710.201},{D1=80},{D2=11.0},{D3=18},{A=28.0},{A1=17.0},{L=74.0},{L1=25.0},{L2=35},{L3=26.0},{T=10.0},{SW=30},{RV=1.0},{ZZD=30.0},{GEW=0.8495},{EAN=4059245176533},{TYP1=10.000},{NDM=20.0},{KDMI=18.376},{KDMA=18.160},{XA=11.9},{XB=20.90},{XC=68.9},{XD=17.8},{XE=29.5},{XF=20.8},{XG=32.0},{XH=12.0},{XI=5.0},{XJ=1.5},{EX=32.95},{TYP=1},{ST=1.500},{BESTKIPP=K0710.201},{AUSF=Innengewinde},{D=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23452_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
脚杯:
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
T
深孔深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
RV
径向偏差补偿 X 最大
[mm]
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0710.06
K0710.06
内螺纹
M 6
42
5.5
10
14.0
7.0
30.5
11.0
14
11.0
5.4
10
0.6
2.5
0.0770
Yes
73181900
4059245176366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.08
K0710.08
内螺纹
M 8
48
6.6
11
16.0
8.0
35.5
13.5
17
13.0
6.4
13
0.7
4.5
0.1234
Yes
73181900
4059245176380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.10
K0710.10
内螺纹
M 10
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
15.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1871
Yes
73181900
4059245176403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.101
K0710.101
内螺纹
M 10 x 1,25
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
15.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1875
Yes
73181900
4059245176410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.12
K0710.12
内螺纹
M 12
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
17.5
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2958
Yes
73181900
4059245176441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.121
K0710.121
内螺纹
M 12 x 1,25
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
17.5
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2953
Yes
73181900
4059245176458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.16
K0710.16
内螺纹
M 16
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
22.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4490
Yes
73181900
4059245176489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.161
K0710.161
内螺纹
M 16 x 1,5
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
22.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4698
Yes
73181900
4059245176496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.20
K0710.20
内螺纹
M 20
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
25.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8536
Yes
73181900
4059245176526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.201
K0710.201
内螺纹
M 20 x 1,5
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
25.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8495
Yes
73181900
4059245176533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.0614
K0710.0614
外螺纹
M 6
42
5.5
10
14.0
7.0
30.5
11.0
14
11.0
5.4
10
0.6
2.5
0.0748
Yes
73181900
4059245176373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.0817
K0710.0817
外螺纹
M 8
48
6.6
11
16.0
8.0
35.5
13.5
17
13.0
6.4
13
0.7
4.5
0.1180
Yes
73181900
4059245176397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.1020
K0710.1020
外螺纹
M 10
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
16.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1747
Yes
73181900
4059245176427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.10201
K0710.10201
外螺纹
M 10 x 1,25
50
6.6
11
17.0
9.0
43.2
16.0
20
16.0
6.4
17
0.7
6.5
0.1760
Yes
73181900
4059245176434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.1225
K0710.1225
外螺纹
M 12
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
21.0
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2795
Yes
73181900
4059245176465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.12251
K0710.12251
外螺纹
M 12 x 1,25
55
6.6
11
19.0
10.0
53.2
21.0
25
20.5
6.4
19
0.8
10.0
0.2829
Yes
73181900
4059245176472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.1630
K0710.1630
外螺纹
M 16
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
25.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4545
Yes
73181900
4059245176502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.16301
K0710.16301
外螺纹
M 16 x 1,5
65
9.0
15
22.5
12.5
64.0
25.0
30
23.0
8.5
24
1.0
18.0
0.4570
Yes
73181900
4059245176519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.2035
K0710.2035
外螺纹
M 20
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
29.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8141
Yes
73181900
4059245176540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0710.20351
K0710.20351
外螺纹
M 20 x 1,5
80
11.0
18
28.0
17.0
74.0
29.0
35
26.0
10.0
30
1.0
30.0
0.8252
Yes
73181900
4059245176557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表