您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0635 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03096_1.prj},{NB=K0635.03410_(T_ENTSPANNT)},{D=10},{D4=28},{L1=40},{H=10},{SW=0},{F=2.8},{F1=20},{F2=34},{GEW=0.0923},{EAN=4059245016365},{TAB=1},{NDM=20},{ST=1.50},{PSTOL=0.001},{TYP=1.000},{L41=0.000},{XA=1.400},{BESTKIPP=K0635.03410},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=T},{AUSF=ohne Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{L=78},{BESTES=03094-94},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0635.3004
K0635.3004
钢制
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
21
4
0
1.0
6
12
0.0065
Yes
73181900
4059245016846
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.3105
K0635.3105
钢制
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
24
5
0
1.3
5
12
0.0127
Yes
73181900
4059245016853
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.3206
K0635.3206
钢制
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
28
6
0
1.8
6
14
0.0199
Yes
73181900
4059245016860
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.3308
K0635.3308
钢制
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
36
8
0
2.3
15
35
0.0489
Yes
73181900
4059245016877
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.3410
K0635.3410
钢制
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
40
10
0
2.8
20
34
0.0903
Yes
73181900
4059245016884
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.4004
K0635.4004
钢制
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
21
4
13
1.0
6
12
0.0090
Yes
73181900
4059245016891
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.4105
K0635.4105
钢制
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
24
5
17
1.3
5
12
0.0191
Yes
73181900
4059245016907
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.4206
K0635.4206
钢制
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
28
6
19
1.8
6
14
0.0288
Yes
73181900
4059245016914
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.4308
K0635.4308
钢制
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
36
8
24
2.3
15
35
0.0662
Yes
73181900
4059245016921
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.4410
K0635.4410
钢制
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
40
10
30
2.8
20
34
0.1222
Yes
73181900
4059245016938
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.03004
K0635.03004
不锈钢
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
21
4
0
1.0
6
12
0.0064
Yes
73181900
4059245016327
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.03105
K0635.03105
不锈钢
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
24
5
0
1.3
5
12
0.0128
Yes
73181900
4059245016334
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.03206
K0635.03206
不锈钢
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
28
6
0
1.8
6
14
0.0196
Yes
73181900
4059245016341
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.03308
K0635.03308
不锈钢
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
36
8
0
2.3
15
35
0.0487
Yes
73181900
4059245016358
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.03410
K0635.03410
不锈钢
硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
40
10
0
2.8
20
34
0.0923
Yes
73181900
4059245016365
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.04004
K0635.04004
不锈钢
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
21
4
13
1.0
6
12
0.0093
Yes
73181900
4059245016372
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.04105
K0635.04105
不锈钢
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
24
5
17
1.3
5
12
0.0188
Yes
73181900
4059245016389
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.04206
K0635.04206
不锈钢
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
28
6
19
1.8
6
14
0.0284
Yes
73181900
4059245016396
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.04308
K0635.04308
不锈钢
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
36
8
24
2.3
15
35
0.0665
Yes
73181900
4059245016402
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.04410
K0635.04410
不锈钢
硬化处理顶销
U
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
40
10
30
2.8
20
34
0.1221
Yes
73181900
4059245016419
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.13004
K0635.13004
不锈钢
未经硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
21
4
0
1.0
6
12
0.0066
Yes
73181900
4059245016617
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.13105
K0635.13105
不锈钢
未经硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
24
5
0
1.3
5
12
0.0129
Yes
73181900
4059245016631
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.13206
K0635.13206
不锈钢
未经硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
28
6
0
1.8
6
14
0.0200
Yes
73181900
4059245016648
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.13308
K0635.13308
不锈钢
未经硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
36
8
0
2.3
15
35
0.0492
Yes
73181900
4059245016655
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0635.13410
K0635.13410
不锈钢
未经硬化处理顶销
T
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
40
10
0
2.8
20
34
0.0911
Yes
73181900
4059245016662
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表