您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0364 - 不锈钢快锁插销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03194.prj},{NB=K0364.3116060_(0_60)},{D=33},{D2=19.00},{D3=20},{L1=13.3},{L2=34.6},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2042},{EAN=4059245023356},{TAB=1},{TAB1=1.000},{XA=27},{XB=9.8},{XC=5.0},{XD=1.5},{XE=6.54},{XF=30},{XI=6.5},{XJ=10},{XL=31},{XM=23.6},{XN=2.3},{XO=0.3},{XP=53.0},{XQ=0.5},{XR=2.5},{XS=10},{XT=5.0},{XU=0},{XV=6.0},{XW=3},{XX=12.5},{XY=0.5},{XB1=16.0000},{XC1=60.000},{BESTKIPP=K0364.3116060},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=16},{L=60},{L5=73.3},{AUFNAHME=16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM},{LX=30,35,40,45,50,60,70,80},{XPOS='0','verriegeln','1','entriegeln'},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0364.2305010
K0364.2305010
不锈钢
25
5
5.50
14
10
6.0
26.5
16
5
15
0.0409
Yes
73182900
4059245022922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2305015
K0364.2305015
不锈钢
25
5
5.50
14
15
6.0
26.5
21
5
15
0.0404
Yes
73182900
4059245022939
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2305020
K0364.2305020
不锈钢
25
5
5.50
14
20
6.0
26.5
26
5
15
0.0425
Yes
73182900
4059245022946
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2305025
K0364.2305025
不锈钢
25
5
5.50
14
25
6.0
26.5
31
5
15
0.0421
Yes
73182900
4059245022953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2305030
K0364.2305030
不锈钢
25
5
5.50
14
30
6.0
26.5
36
5
15
0.0435
Yes
73182900
4059245022960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306010
K0364.2306010
不锈钢
25
6
6.85
14
10
7.0
26.5
16
6
22
0.0416
Yes
73182900
4059245022977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306015
K0364.2306015
不锈钢
25
6
6.85
14
15
7.0
26.5
22
6
22
0.0417
Yes
73182900
4059245022984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306020
K0364.2306020
不锈钢
25
6
6.85
14
20
7.0
26.5
27
6
22
0.0443
Yes
73182900
4059245022991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306025
K0364.2306025
不锈钢
25
6
6.85
14
25
7.0
26.5
32
6
22
0.0444
Yes
73182900
4059245023004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306030
K0364.2306030
不锈钢
25
6
6.85
14
30
7.0
26.5
37
6
22
0.0455
Yes
73182900
4059245023011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306035
K0364.2306035
不锈钢
25
6
6.85
14
35
7.0
26.5
42
6
22
0.0474
Yes
73182900
4059245023028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306040
K0364.2306040
不锈钢
25
6
6.85
14
40
7.0
26.5
47
6
22
0.0476
Yes
73182900
4059245023035
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306045
K0364.2306045
不锈钢
25
6
6.85
14
45
7.0
26.5
52
6
22
0.0489
Yes
73182900
4059245023042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2306050
K0364.2306050
不锈钢
25
6
6.85
14
50
7.0
26.5
57
6
22
0.0497
Yes
73182900
4059245023059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308020
K0364.2308020
不锈钢
25
8
9.50
14
20
8.0
26.5
28
8
38
0.0484
Yes
73182900
4059245023066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308025
K0364.2308025
不锈钢
25
8
9.50
14
25
8.0
26.5
33
8
38
0.0488
Yes
73182900
4059245023073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308030
K0364.2308030
不锈钢
25
8
9.50
14
30
8.0
26.5
38
8
38
0.0525
Yes
73182900
4059245023080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308035
K0364.2308035
不锈钢
25
8
9.50
14
35
8.0
26.5
43
8
38
0.0545
Yes
73182900
4059245023097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308040
K0364.2308040
不锈钢
25
8
9.50
14
40
8.0
26.5
48
8
38
0.0563
Yes
73182900
4059245023103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308045
K0364.2308045
不锈钢
25
8
9.50
14
45
8.0
26.5
53
8
38
0.0578
Yes
73182900
4059245023110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.2308050
K0364.2308050
不锈钢
25
8
9.50
14
50
8.0
26.5
58
8
38
0.0598
Yes
73182900
4059245023127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.3110020
K0364.3110020
不锈钢
33
10
12.00
19
20
9.0
34.6
29
10
60
0.1076
Yes
73182900
4059245023134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.3110025
K0364.3110025
不锈钢
33
10
12.00
19
25
9.0
34.6
34
10
60
0.1107
Yes
73182900
4059245023141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.3110030
K0364.3110030
不锈钢
33
10
12.00
19
30
9.0
34.6
39
10
60
0.1136
Yes
73182900
4059245023158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0364.3110035
K0364.3110035
不锈钢
33
10
12.00
19
35
9.0
34.6
44
10
60
0.1167
Yes
73182900
4059245023165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0365 - 插销 带钥匙圈
KIPP
27.05.2024
K0367 - 挂绳
KIPP
27.05.2024
K0790 - 不锈钢快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0746 - 快锁插销,自锁式/环形把手,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0641 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
KIPP
27.05.2024
K0367 - 钥匙圈
KIPP
27.05.2024
K0366 - 快锁插销/T型把手
KIPP
27.05.2024
K0724 - 衬套,适用快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0791 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
KIPP
27.05.2024
K0020 - 夹紧元件"actima"
KIPP
03.06.2024
K0363 - 快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0529 - 紧凑型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K1125 - 球链
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表