您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0317 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03040.prj},{NB=K0317.224_0_},{BESTKIPP=K0317.224},{AUSF=verstärkte Federkraft},{POS=0},{D=M 24},{D1=12.0},{L=52},{H=10.0},{T=10.0},{T1=3.0},{N=2.5},{S=8.0},{SX=8.000},{F1=95.0},{F2=240},{BESTMS=-},{GEW=0.1210},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245839667},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0317.03
K0317.03
标准弹簧弹力
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059245839421
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.04
K0317.04
标准弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059245839438
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.05
K0317.05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
4059245839445
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.06
K0317.06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0027
Yes
73181520
4059245839452
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.08
K0317.08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
73181520
4059245839469
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.10
K0317.10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0089
Yes
73181520
4059245839476
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.12
K0317.12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
12.0
55
0.0162
Yes
73181520
4059245839568
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.16
K0317.16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0337
Yes
73181520
4059245839575
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.20
K0317.20
标准弹簧弹力
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
60.0
120
0.0654
Yes
73181520
4059245839582
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.24
K0317.24
标准弹簧弹力
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
80.0
160
0.1824
Yes
73181520
4059245008537
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.104
K0317.104
轻弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0009
Yes
73181520
4059245008360
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.105
K0317.105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0016
Yes
73181520
4059245839506
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.106
K0317.106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0026
Yes
73181520
4059245839513
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.108
K0317.108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0055
Yes
73181520
4059245008391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.110
K0317.110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0088
Yes
73181520
4059245008407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.112
K0317.112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0158
Yes
73181520
4059245008414
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.116
K0317.116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0335
Yes
73181520
4059245839551
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.205
K0317.205
加强弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
11.0
29
0.0017
Yes
73181520
4059245839599
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.206
K0317.206
加强弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
14.0
37
0.0027
Yes
73181520
4059245008476
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.208
K0317.208
加强弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
22.0
65
0.0057
Yes
73181520
4059245008483
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.210
K0317.210
加强弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
19.0
70
0.0091
Yes
73181520
4059245008490
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.212
K0317.212
加强弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
25.0
85
0.0163
Yes
73181520
4059245008506
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.216
K0317.216
加强弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
60.0
150
0.0344
Yes
73181520
4059245008513
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.220
K0317.220
加强弹簧弹力
M 20
10.0
40
7.0
3.0
2.5
6.0
75.0
190
0.0653
Yes
73181520
4059245008520
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0317.224
K0317.224
加强弹簧弹力
M 24
12.0
52
10.0
3.0
2.5
8.0
95.0
240
0.1210
Yes
73181520
4059245839667
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0318 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
27.05.2024
K0583 - 碰珠
KIPP
27.05.2024
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
KIPP
27.05.2024
K1060 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0709 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
KIPP
27.05.2024
K0313 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K0329 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0478 - 铝制支脚管接头
KIPP
27.05.2024
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表