Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0216 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06932.prj},{NB=K0216.23503},{BESTKIPP=K0216.23503},{FARBE=naturfarben eloxiert},{FORM=A},{TYP=A},{A=235},{B=12},{D=M5},{H=40},{L=250},{TRAG=1000},{GEW=0.0722},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245125463},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{MV=4.000},{SV=8.000},{LV=50.000},{EV=9.630},{ZGT=Sperrzahnmutter},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0216.05501
K0216.05501
黑色阳极氧化
A
55
12
M5
40
70
1000
0.0463
Yes
76169951
4059245125258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.08801
K0216.08801
黑色阳极氧化
A
88
12
M5
40
103
1000
0.0510
Yes
76169951
4059245125296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.10001
K0216.10001
黑色阳极氧化
A
100
12
M5
40
115
1000
0.0513
Yes
76169951
4059245125333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.12001
K0216.12001
黑色阳极氧化
A
120
12
M5
40
135
1000
0.0543
Yes
76169951
4059245125371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.18001
K0216.18001
黑色阳极氧化
A
180
12
M5
40
195
1000
0.0630
Yes
76169951
4059245125418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.23501
K0216.23501
黑色阳极氧化
A
235
12
M5
40
250
1000
0.0714
Yes
76169951
4059245125456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.05503
K0216.05503
自然色阳极氧化
A
55
12
M5
40
70
1000
0.0460
Yes
76169951
4059245125265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.08803
K0216.08803
自然色阳极氧化
A
88
12
M5
40
103
1000
0.0502
Yes
76169951
4059245125302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.10003
K0216.10003
自然色阳极氧化
A
100
12
M5
40
115
1000
0.0505
Yes
76169951
4059245125340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.12003
K0216.12003
自然色阳极氧化
A
120
12
M5
40
135
1000
0.0542
Yes
76169951
4059245125388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.18003
K0216.18003
自然色阳极氧化
A
180
12
M5
40
195
1000
0.0653
Yes
76169951
4059245125425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.23503
K0216.23503
自然色阳极氧化
A
235
12
M5
40
250
1000
0.0722
Yes
76169951
4059245125463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.055101
K0216.055101
黑色阳极氧化
B
55
12
M5
40
75
1000
0.0500
Yes
76169951
4059245125272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.088101
K0216.088101
黑色阳极氧化
B
88
12
M5
40
108
1000
0.0576
Yes
76169951
4059245125319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.100101
K0216.100101
黑色阳极氧化
B
100
12
M5
40
120
1000
0.0617
Yes
76169951
4059245125357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.120101
K0216.120101
黑色阳极氧化
B
120
12
M5
40
140
1000
0.0660
Yes
76169951
4059245125395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.180101
K0216.180101
黑色阳极氧化
B
180
12
M5
40
200
1000
0.0837
Yes
76169951
4059245125432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.235101
K0216.235101
黑色阳极氧化
B
235
12
M5
40
255
1000
0.0952
Yes
76169951
4059245125470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.055103
K0216.055103
自然色阳极氧化
B
55
12
M5
40
75
1000
0.0519
Yes
76169951
4059245125289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.088103
K0216.088103
自然色阳极氧化
B
88
12
M5
40
108
1000
0.0592
Yes
76169951
4059245125326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.100103
K0216.100103
自然色阳极氧化
B
100
12
M5
40
120
1000
0.0622
Yes
76169951
4059245125364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.120103
K0216.120103
自然色阳极氧化
B
120
12
M5
40
140
1000
0.0656
Yes
76169951
4059245125401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.180103
K0216.180103
自然色阳极氧化
B
180
12
M5
40
200
1000
0.0818
Yes
76169951
4059245125449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0216.235103
K0216.235103
自然色阳极氧化
B
235
12
M5
40
255
1000
0.0955
Yes
76169951
4059245125487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表