您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0214 - 高光镀铬弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06930.prj},{NB=K0214.12004},{BESTKIPP=K0214.12004},{A=120},{B=12.5},{D=M 4},{D1=8},{H=33},{L=132.5},{T=8},{TRAG=1000},{GEW=0.0701},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245125128},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0214.03203
K0214.03203
32
8.0
M 3
5
21
40
6
1000
0.0131
Yes
73269086
4059245124954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.04203
K0214.04203
42
8.0
M 3
5
25
50
6
1000
0.0160
Yes
73269086
4059245124978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.05503
K0214.05503
55
8.0
M 3
5
25
63
6
1000
0.0177
Yes
73269086
4059245124985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.07603
K0214.07603
76
8.0
M 3
5
25
84
6
1000
0.0221
Yes
73269086
4059245125029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.08803
K0214.08803
88
8.0
M 3
5
25
96
6
1000
0.0231
Yes
73269086
4059245125036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.03204
K0214.03204
32
12.5
M 4
8
33
44.5
8
1000
0.0352
Yes
73269086
4059245124961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.05504
K0214.05504
55
12.5
M 4
8
33
67.5
8
1000
0.0446
Yes
73269086
4059245124992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.06404
K0214.06404
64
12.5
M 4
8
33
76.5
8
1000
0.0482
Yes
73269086
4059245125012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.08804
K0214.08804
88
12.5
M 4
8
33
100.5
8
1000
0.0574
Yes
73269086
4059245125043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.09604
K0214.09604
96
12.5
M 4
8
33
108.5
8
1000
0.0606
Yes
73269086
4059245125067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.09804
K0214.09804
98
12.5
M 4
8
33
110.5
8
1000
0.0615
Yes
73269086
4059245125074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.10204
K0214.10204
102
12.5
M 4
8
33
114.5
8
1000
0.0639
Yes
73269086
4059245125098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.12004
K0214.12004
120
12.5
M 4
8
33
132.5
8
1000
0.0701
Yes
73269086
4059245125128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.12804
K0214.12804
128
12.5
M 4
8
33
140.5
8
1000
0.0744
Yes
73269086
4059245125142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.13604
K0214.13604
136
12.5
M 4
8
33
148.5
8
1000
0.0769
Yes
73269086
4059245125159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.05505
K0214.05505
55
15.0
M 5
10
41
70
10
1000
0.0733
Yes
73269086
4059245125005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.08805
K0214.08805
88
15.0
M 5
10
41
103
10
1000
0.0935
Yes
73269086
4059245125050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.10005
K0214.10005
100
15.0
M 5
10
41
115
10
1000
0.1009
Yes
73269086
4059245125081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.10205
K0214.10205
102
15.0
M 5
10
41
117
10
1000
0.1022
Yes
73269086
4059245125104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.11505
K0214.11505
115
15.0
M 5
10
41
130
10
1000
0.1113
Yes
73269086
4059245125111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.12005
K0214.12005
120
15.0
M 5
10
41
135
10
1000
0.1134
Yes
73269086
4059245125135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.13605
K0214.13605
136
15.0
M 5
10
41
151
10
1000
0.1235
Yes
73269086
4059245125166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.18005
K0214.18005
180
15.0
M 5
10
41
195
10
1000
0.1510
Yes
73269086
4059245125173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.20005
K0214.20005
200
15.0
M 5
10
41
215
10
1000
0.1675
Yes
73269086
4059245125180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0214.23505
K0214.23505
235
15.0
M 5
10
41
250
10
1000
0.1869
Yes
73269086
4059245125197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0215 - 不锈钢弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0216 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K1171 - 弹簧柱塞,光滑型,自锁式,塑料
KIPP
27.05.2024
K0201 - 圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0434 - 塑料铰链,可挂出,左侧
KIPP
01.07.2024
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K1138 - 螺栓的滚花旋钮,带外六角
KIPP
27.05.2024
K0146 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0062 - 垂直压紧式快速夹钳,带角底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0701 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
KIPP
27.05.2024
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
01.07.2024
K0155 - 星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0048 - 可调搭扣,能看到旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0279 - 五星凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表