Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0129 - 不锈钢平头锁紧手柄,带内螺纹(原系列编号:06391)
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/spannhebel/06391.prj},{NB=K0129.3161},{BESTKIPP=K0129.3161},{GRAD=0},{GR=3},{X=M 16},{T=27},{D=23.0},{D1=45},{D2=37},{D3=14},{H=28},{H1=2},{H2=17.0},{H3=0},{H4=0},{A=148},{A2=0},{ZZ=36},{GEW=0.4508},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245076567},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{XA=15.000},{XB=2.500},{XC=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GRAD
度
[°]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0129.1081
K0129.1081
0
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
0
0
102
0
26
0.1633
Yes
73181600
4059245076536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.2101
K0129.2101
0
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
0
0
131
0
30
0.2970
Yes
73181600
4059245076543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.2121
K0129.2121
0
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
0
0
131
0
30
0.2921
Yes
73181600
4059245076550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.3161
K0129.3161
0
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
0
0
148
0
36
0.4508
Yes
73181600
4059245076567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.1082
K0129.1082
15
1
M 8
18
13.5
33
25
10
19
2
12.0
23
29
100
15
26
0.1633
Yes
73181600
4059245341405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.2102
K0129.2102
15
2
M 10
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2970
Yes
73181600
4059245341443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.2122
K0129.2122
15
2
M 12
21
19.0
41
30
12
22
2
13.5
26
38
127
15
30
0.2921
Yes
73181600
4059245341498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0129.3162
K0129.3162
15
3
M 16
27
23.0
45
37
14
28
2
17.0
33
48
145
15
36
0.4481
Yes
73181600
4059245341542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表