您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06464.prj},{NB=K0124.210153X30},{L=30},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.1093},{EAN=4059245231393},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=14.000},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=215.800},{R1=2.420},{R2=6.040},{R3=9.160},{R4=6.980},{R5=175.270},{R6=8.000},{R8=3.850},{A2=8.300},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{A3=5.000},{A4=44.090},{A5=19.250},{A6=8.600},{C3=1.010},{W=7.100},{W1=17.480},{W2=20.000},{R9=39.500},{R10=8.000},{H5=28.560},{H6=17.200},{H7=13.500},{H8=12.500},{H9=2.500},{H10=4.900},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.800},{XD=16.800},{XE=5.700},{XL=31.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.105X10
K0124.105X10
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
73181520
4059245099283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X15
K0124.105X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059245099290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X20
K0124.105X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
73181520
4059245099306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105X25
K0124.105X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
73181520
4059245099313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X10
K0124.106X10
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059245099320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X15
K0124.106X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
73181520
4059245099337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X20
K0124.106X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
73181520
4059245099344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X25
K0124.106X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
73181520
4059245099351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X30
K0124.106X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
73181520
4059245099368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X40
K0124.106X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
73181520
4059245099375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106X50
K0124.106X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
73181520
4059245099382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X15
K0124.206X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
4059245099399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X20
K0124.206X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
73181520
4059245099405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X25
K0124.206X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
4059245099412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X30
K0124.206X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
73181520
4059245099429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X40
K0124.206X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
73181520
4059245099436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X50
K0124.206X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
73181520
4059245099443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206X60
K0124.206X60
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
73181520
4059245099450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X15
K0124.208X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059245099467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X20
K0124.208X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
73181520
4059245099474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X25
K0124.208X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
73181520
4059245099481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X30
K0124.208X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
73181520
4059245099498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X40
K0124.208X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
73181520
4059245099504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X50
K0124.208X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
73181520
4059245099511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208X60
K0124.208X60
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
73181520
4059245099528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带保护帽,外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0124 - 锁紧手柄,带保护罩,内螺纹,不锈钢制
KIPP
11.06.2024
K0146 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0270 - 带压紧旋钮的锁紧手柄,带内螺纹,金属件不锈钢
KIPP
11.06.2024
K0052 - 重型可调搭扣
KIPP
27.05.2024
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0123 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
01.07.2024
K0527 - 旋转锁销,带分级舌簧
KIPP
01.07.2024
K0384 - 波珠螺丝,无栓头,不锈钢制,圆波珠
KIPP
27.05.2024
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0326 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表