您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0117 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06431.prj},{NB=K0117.1A01X20},{L=20},{D=10.0},{D1=13},{D2=14.0},{D3=10.5},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=32.5},{H4=35.5},{A=39},{A1=46},{ZZ=16},{GEW=0.0310},{EAN=4059245381173},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TAB=3},{TAB1=2},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=13.4},{XB=18.7},{XC=13.0},{XD=34.0},{XE=39.0},{XF=12.7},{XG=23.5},{XH=16.5},{XI=13.0},{XJ=31.3},{XK=9.1},{XL=4.1},{XM=35.5},{XN=8.0},{XO=6.3},{XP=17.1},{XQ=5.0},{XR=9.4},{XS=3.95},{XT=2.65},{XU=2.91},{XV=15.0},{XW=0.32},{XX=0.5},{XY=1.65},{XZ=1.05},{XA1=5.5},{XB1=1.4},{XC1=20.000},{BESTKIPP=K0117.1A01X20},{MATERIAL=Edelstahl},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=1},{X=10-24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{LX=15,20,25},{IMPERIAL=INCH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0117.1051X10
K0117.1051X10
不锈钢
黑色亚光
1
M 5
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0319
Yes
73181520
4059245080199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1051X15
K0117.1051X15
不锈钢
黑色亚光
1
M 5
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0325
Yes
73181520
4059245080205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1051X20
K0117.1051X20
不锈钢
黑色亚光
1
M 5
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0330
Yes
73181520
4059245080212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1051X25
K0117.1051X25
不锈钢
黑色亚光
1
M 5
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059245080229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X10
K0117.1061X10
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0322
Yes
73181520
4059245080274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X15
K0117.1061X15
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0339
Yes
73181520
4059245080281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X20
K0117.1061X20
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059245080298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X25
K0117.1061X25
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0343
Yes
73181520
4059245080304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X30
K0117.1061X30
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0356
Yes
73181520
4059245080311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X40
K0117.1061X40
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0384
Yes
73181520
4059245080328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.1061X50
K0117.1061X50
不锈钢
黑色亚光
1
M 6
50
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0388
Yes
73181520
4059245080335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X15
K0117.2061X15
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
15
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0806
Yes
73181520
4059245080410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X20
K0117.2061X20
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
20
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0823
Yes
73181520
4059245080427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X25
K0117.2061X25
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
25
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0825
Yes
73181520
4059245080434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X30
K0117.2061X30
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
30
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0845
Yes
73181520
4059245080441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X40
K0117.2061X40
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
40
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.8254
Yes
73181520
4059245080458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X50
K0117.2061X50
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
50
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0876
Yes
73181520
4059245080465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2061X60
K0117.2061X60
不锈钢
黑色亚光
2
M 6
60
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0895
Yes
73181520
4059245080472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X15
K0117.2081X15
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
15
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0910
Yes
73181520
4059245080557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X20
K0117.2081X20
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
20
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0849
Yes
73181520
4059245080564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X25
K0117.2081X25
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
25
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0860
Yes
73181520
4059245080571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X30
K0117.2081X30
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
30
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0876
Yes
73181520
4059245080588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X40
K0117.2081X40
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
40
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0916
Yes
73181520
4059245080595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X50
K0117.2081X50
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
50
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0946
Yes
73181520
4059245080601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0117.2081X60
K0117.2081X60
不锈钢
黑色亚光
2
M 8
60
13.5
18
18.5
15.5
28.5
6.5
16.5
45.5
49.5
64
73
20
0.0975
Yes
73181520
4059245080618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0120 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0046 - 可调搭扣,能看到旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0616 - 方管连接器,直角连接
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K1063 - 快锁插销,无球头
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0382 - 波珠螺丝,无栓头,带细螺
KIPP
27.05.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
11.06.2024
K0123 - 锁紧手柄,带保护罩,外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
11.06.2024
K0383 - 波珠螺丝,无栓头,半圆珠
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表